MAX4645
製造中高速、低電圧、2.5Ω、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.50
製品の詳細
- 単一電源動作:+1.8V~+5V
- 保証RON
- 2.5Ω (max) (5V電源)
- 3.5Ω (max) (3V電源)
- 1.8V動作
- 全温度範囲でRON 30Ω (typ)
- tON 40ns (typ)、tOFF 20ns (typ)
- 低RON平坦性:0.4Ω (max)
- 保証低リーク電流
- ±0.25nA (+25℃)
- レイルトゥレイル出力能力
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- 1MHzでのオフアイソレーション:-75dB
- 低歪み:0.014% (typ)
MAX4645/MAX4646は、+5V電源で動作し、2.5Ω (typ)のオン抵抗(RON)を特長とする単極/単投(SPST)アナログスイッチです。RONは、指定の信号範囲内で平坦(0.4Ω max)です。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号を処理できます。オフリーク電流は+25℃で0.25nA (max)です。これらのアナログスイッチは低歪みアプリケーションに理想的で、自動試験装置や、電流スイッチングが必要なアプリケーションにおいて機械リレーよりも望ましい解決法となっています。これらのスイッチは消費電力が小さく、基板面積が小さい上、機械リレーよりも高い信頼性を誇ります。
これらのスイッチは+1.8V~+5Vの単一電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。MAX4645/MAX4646は、12nsのターンオン時間(tON)と8nsのターンオフ時間(tOFF)の高速スイッチング速度を備えています。
MAX4645はノーマリオープン(NO)スイッチで、MAX4646はノーマリクローズ(NC)スイッチです。これらは両方とも5ピンSOT23、6ピンSOT23および8ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動システム
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
- リレーの代替
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4645EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4645EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4645EUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4645EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4645EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4645EUA+ | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4645EUK+ | 製造中 | |
MAX4645EUK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4645に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める