MAX4684
新規設計に推奨0.5Ω/0.8Ω、低電圧、デュアルSPDTアナログスイッチ、UCSP
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品の詳細
- 12バンプ、0.5mmピッチUCSP
- NCスイッチRON
- 0.5Ω (max) (+2.7V電源) (MAX4684)
- 0.8Ω (max) (+2.7V電源) (MAX4685)
- NOスイッチRON
- 0.8Ω (max) (+2.7V電源)
- チャネル間RONマッチング
- 0.06Ω (max)
- 指定信号範囲におけるRON平坦性
- 0.15Ω (max)
- 電源動作:+1.8V~+5.5V単一
- レイルトゥレイル信号処理
- ロジックコンパチビリティ:1.8V
- 低クロストーク:-68dB (100kHz)
- 高オフアイソレーション:-64dB (100kHz)
- THD:0.03%
- 消費電流:50nA (max)
- 低リーク電流
- TA = +25℃において1nA (max)
MAX4684/MAX4685は、低オン抵抗(RON)、低電圧、デュアル単極/双投(SPDT)アナログスイッチで、+1.8V~+5.5V単一電源で動作します。MAX4684では+2.7Vの電源を使用した場合、NCスイッチのRONが0.5Ω (max)、NOスイッチのRONが0.8Ω (max)になります。MAX4685では+2.7V電源を使用した場合、NOおよびNCスイッチのオン抵抗が0.8Ω (max)になります。
これらの製品は、+3VにおいてtON = 50nsおよびtOFF = 40nsのブレーク・ビフォ・メークスイッチングアクション(2ns)を行います。ディジタルロジック入力は+2.7V~+3.3V電源と1.8Vロジックコンパチブルです。
MAX4684/MAX4685は、チップスケールパッケージ(UCSP™) で提供されており、PCボード面積を大幅に削減します。このチップの面積は僅か2.0mm × 1.50mmです。4 × 3配列のハンダバンプの間隔は0.5mmバンプピッチとなっています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 通信回路
- モデム
- MP3プレーヤー
- PCMCIAカード
- パワールーティング
- リレーの代替
- スピーカ/ヘッドセットの切替
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4684AEBC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX4684AEBC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX4684EBC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX4684EBC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX4684ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4684ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4684EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4684EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX4684EBC+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX4684EBC+T | 製造中 | |
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4684ETB+ | 製造中 | |
MAX4684ETB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
max4684に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める