MAX4679
製造中2Ω、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.99
製品の詳細
- 低オン抵抗:1.6Ω max
- オン抵抗の平坦性:0.4Ω max
- オン抵抗のマッチング:0.3Ω max
- デュアル電源動作:±2.7V~±5.5Vまたは単一電源動作:+2.7V~+11V
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- クロストーク:-84dB (1MHz)
- オフアイソレーション:-65dB (1MHz)
- -3dB帯域幅:66MHz
- レイルトゥレイル信号処理
MAX4677/MAX4678/MAX4679は、デュアル±5V電源動作時に1.6Ω (max)のオン抵抗(RON)を特長とするクワッドアナログスイッチです。チャネル間のRONは0.3Ω (max)にマッチングされ、指定された信号範囲では平坦(0.4Ω、max)になります。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を処理でき、オフリーク電流は+25℃で0.1nAです。これらのアナログスイッチは低歪みのアプリケーションに理想的で、自動テスト機器または電流スイッチングの必要とされるアプリケーションにおいて、メカ式リレーよりも望ましい解決法を提供します。また、消費電力および基板面積が小さく、メカ式リレーよりも高い信頼性を誇ります。
MAX4677には4つのノーマリクローズ(NC)スイッチがあり、MAX4678には4つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。MAX4679には2 つのNCおよび2つのNOスイッチがあり、ブレーク・ビフォ・メイクのスイッチングを保証します。
MAX4677/MAX4678/MAX4679は、+2.7V~+11Vの単一電源または±2.7V~±5.5Vのデュアル電源で動作するため、ディジタルカードアプリケーションおよびシングルエンドの75Ω機器に最適です。
これらのデバイスは+2.7V~V+で動作するロジック電源入力を備えているため、ロジックとアナログの電源を別々にすることができます。
アプリケーション
- ADCシステム
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- 通信システム
- データ収集
- PBX/PABXシステム
- リードリレーの代替
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4679EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4679EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4679EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
MAX391 | 製造中 | 高精度、クワッド、SPSTアナログスイッチ |
最新のディスカッション
MAX4679に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める