MAX4641
製造中高速、低電圧、4Ω、デュアルSPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.50
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
- アナログ信号範囲:レイルトゥレイル
- 保証RON
- 4Ω max (+5V電源)
- 8Ω max (+3V電源)
- +1.8V動作
- RON:全温度範囲で30Ω (typ)
- tON:18ns (typ)、tOFF:12ns (typ)
- 保証RON平坦性:1Ω (+5V電源)
- 保証チャネル間RONマッチング:0.6Ω (+5V電源)
- 全温度範囲にわたって低リーク: < 0.35nA
- 優れたAC特性
- 低クロストーク:-97dB (1MHz)
- 高オフアイソレーション:-80dB (1MHz)
- 全高調波歪み:0.018%
- 低消費電力:< 0.01µW
MAX4641/MAX4642/MAX4643は、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作するモノリシックデュアル単極/単投(SPST)スイッチです。MAX4641/MAX4642/MAX4643は、オン抵抗(RON)が4Ωと低く、チャネル間のRONマッチングが0.6Ω、RON平坦性は全アナログ信号範囲にわたって1Ωです。これらのデバイスは、自己消費電力が0.01µW以下であるにもかかわらず20ns以下の高速スイッチングが可能です。
MAX4641は2つのノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX4642は2つのノーマリクローズ(NC)スイッチを備えています。MAX4643は、1つのNOスイッチおよび1つのNCスイッチを備えています。3つのデバイスは、いずれも全温度範囲にわたってリーク電流が0.35nAと小さくなっています。MAX4641/MAX4642/MAX4643は、小型8ピンµMAX®および8ピンQFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4641EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4641EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max4641に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める