MAX4599
製造中低電圧、単一電源、SPDTアナログスイッチ、SC70
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.01
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:6ピンSC70
- オン抵抗:60Ω max (40Ω typ)
- チャネル間のRONマッチング:1Ω max (0.2Ω typ)
- RON平坦性:4Ω max (2.5Ω typ)
- 高速スイッチング:
- tON = 30ns (max)
- tOFF = 25ns (max)
- 保証チャージインジェクション:5pC (max)
- 単一電源動作:+2.0V~+5.5V
- -3dB帯域幅:200MHz
- 低リーク電流(+25℃):±0.5nA
- ブレーク・ビフォ・メークスイッチング
- TTL/CMOSコンパチブル
- オフアイソレーション(1MHz):-76dB
- 全高調波歪み:0.12%
MAX4599は、+2.0V~+5.5V単一電源で動作する単極/双投(SPDT)スイッチです。+5Vにおけるオン抵抗(RON)が60Ω (max)で、高速スイッチング特性(tON = 30ns max、tOFF = 25ns max)を提供しています。
MAX4599は、RONの平坦性(4Ω max)およびチャネル間マッチング(1Ω max)が優れており、さらにチャージインジェクションが5pC (max)となっています。
MAX4599は、小型6ピンSC70、µDFN、およびSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4599ELT+ | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4599ELT+T | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4599EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4599EUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4599EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX4599EXT+T | Single Chip Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX4599EUT+ | 製造中 | |
MAX4599EUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
MAX4544 | 製造中 | 低電圧、単一電源、デュアル、SPST/SPDTアナログスイッチ |
最新のディスカッション
MAX4599に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める