MAX44268
製造中1.3mm x 1.3mm、低電力デュアルコンパレータ、リファレンス内蔵
業界最小のデュアルコンパレータで基板スペースを最小化
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.77
製品の詳細
- 超低消費電力
- 0.7µA (コンパレータ当り)
- 超小型ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.3mm × 1.3mm)
- 内部リファレンス:1.236V ±1%
- 最低VCC = 1.8Vまでの動作を保証
- 入力コモンモード電圧範囲:電源レールを超えて200mV拡張(Beyond-the-Rails)
- 6V耐圧入力(電源に依存しない)
- オープンドレイン出力
- 内部フィルタによってRF耐性を向上
- クローバ電流のないスイッチング
- クリーンスイッチング用のヒステリシス内蔵
- オーバードライブ時の出力位相反転なし
MAX44268は、超小型低電力デュアルコンパレータで、非常に厳しい基板スペースおよび電力制限がある携帯電話、ノートブック、およびポータブル医療機器などのバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このコンパレータは、超小型9ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (1.3mm x 1.3mm)で提供され、業界最小のデュアルコンパレータを実現します。
このICは、最低1.8Vおよび最大5.5Vの電源レールで駆動可能です。また、このデバイスは、1.236V ±1%のリファレンスと、コンパレータ当たり0.7µAの標準消費電流も特長としています。このデバイスは、レール・ツー・レール入力構造、およびスイッチング時の電源電流サージを抑制する独自の出力段を備えています。また、この設計は、動的状態における全体の消費電力を最小限に抑えます。このICは、オープンドレイン出力を備えているため、混合電圧システムに最適です。また、このICは内部フィルタ機能を備えており、高いRF耐性を提供します。このデバイスは、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ動作センサー
- ノートブック
- ポータブル医療携帯アクセサリ
- スマートフォン
- 2セルバッテリ駆動デバイス
- 超低電力システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX44268EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX44268EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX44268EWL+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX44268EWL+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max44268に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める