MAX4415
低電力、+3V/+5V、400MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付
優れたスピード/電力および低歪み
製品の詳細
- 超低消費電流:1.6mA
- 電源:+3V/+5V単一
- 高速
- -3dB帯域幅:400MHz (MAX4414/MAX4416/MAX4418)
- スルーレート:200V/µs (MAX4414/MAX4416/MAX4418)
- -3dB帯域幅:150MHz (MAX4415/MAX4417/MAX4419)
- スルーレート:470V/µs (MAX4415/MAX4417/MAX4419)
- レイルトゥレイル出力
- 入力コモンモード範囲:VEEの外側まで拡張
- 低微分利得/位相:0.03%/0.15°
- 5MHzでの低歪み(MAX4414/MAX4416/MAX4418)
- SFDR:-93dBc
- 全高調波歪み:0.003%
- 低コスト
MAX4414~MAX4419は、高速性能、低歪みおよび超低消費電流を特長とするオペアンプです。1アンプ当たりの消費電流が僅か1.6mAのこれらのオペアンプは、+2.7V~+5.5V単一電源で動作し、レイルトゥレイル出力を備えています。コモンモード入力電圧範囲は、グランドの100mV下から正電源の1.5V以内まで拡張されています。
MAX4414/MAX4416/MAX4418シングル/デュアル/クワッドオペアンプは、ユニティゲイン安定を示し、スルーレート200V/µsで-3dB帯域幅400MHzを実現します。MAX4415/MAX4417/MAX4419シングル/デュアル/クワッドオペアンプは、+5V/V以上の閉ループゲイン用に補償されており、470V/µsのスルーレートで-3dB帯域幅150MHzを実現します。高速、超低電力および低歪みの特長が組み合わされたMAX4414~MAX4419は、ビデオ、通信、計器等の低電力/低電圧、高速ポータブルシステムに最適です。
MAX4414/MAX4415シングルアンプおよびMAX4416/MAX4417デュアルアンプは、省スペースの8ピンµMAX®およびSOパッケージで提供され、クワッドのMAX4418/MAX4419アンプは14ピンTSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオシステム
- ベースバンドアプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- キーレスエントリ
- ポータブル通信
- ビデオラインドライバ
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX4354 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ | |
ビデオ オペアンプ 12 | ||
MAX4450 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付 |
MAX4451 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付 |
MAX4412 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、低電力、超小型、3V/5V、500MHz、単一電源オペアンプ |
MAX4413 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、低電力、超小型、3V/5V、500MHz、単一電源オペアンプ |
MAX4452 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ |
MAX4453 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ |
MAX4454 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ |
MAX4352 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ |
MAX4353 | 製造中 | レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ |
MAX4012 | 製造中 | 低コスト、高速、レイルトゥレイル出力付き、単一電源オペアンプ |
MAX4016 | 製造中 | 低コスト、高速、レイルトゥレイル出力付き、単一電源オペアンプ |
MAX4020 | 製造中 | 低コスト、高速、レイルトゥレイル出力付き、単一電源オペアンプ |
ビデオ・アンプ&アナログ・ビデオ機能 1 | ||
MAX4014 | 製造中 | 低コスト、高速、単一電源、利得+2のバッファ、レイルトゥレイル出力、SOT23 |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4415に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める