MAX4136
1入力/6出力ビデオ分配アンプ
製品の詳細
- 固定利得2V/V (MAX4135)
- 外部利得設定(MAX4136)
- 高速:
- -3dB帯域幅:185MHz (MAX4135)
- -3dB帯域幅:140MHz (MAX4136)
- スルーレート:1000V/µs
- 高フルパワー帯域幅(VOUT = 2VP-P):
- 185MHz (MAX4135)
- 140MHz (MAX4136)
- 利得平坦性(0.1dB):40MHz
- 低微分利得/位相エラー:0.10%/0.02°
- ハイインピーダンス出力ディセーブル
MAX4135/MAX4136は、ビデオ分配アプリケーション に最適な高速性と高速スイッチング性を兼ね備えた1入力/ 6出力の電圧フィードバックアンプです。MAX4135は、閉ループ利得2V/Vに内部設定されています。MAX4136は、利得2V/V以上に外部設定できます。
MAX4135は、-3dB帯域幅が185MHz、利得平坦性(0.1dB)が40MHzです。MAX4136は、-3dB帯域幅が140MHzです。両製品ともスルーレートが1000V/µsで、フルパワー帯域幅がそれぞれ185MHzおよび140MHzと優れています。
チャネルスイッチング時間が25nsであるため、ピクチャインピクチャのアプリケーションでの高速多重化が可能になっており、しかもオフアイソレーションが75dBと高く、全クロストーク-50dB (f = 30MHz)を保持しています。MAX4135/MAX4136では、内蔵ロジックによって6つの信号出力の任意の組み合わせを選択できます。各出力は、±2Vのスイングが可能で、65mA供給できます。
1入力/4出力の分配アンプを必要とするアプリケーションの場合は、MAX4137/MAX4138のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- コンポジットビデオプリアンプ
- 高画質RGB CRTモニタ
- 高速アナログバスドライバ
- RF信号処理
- ビデオ切替および分配
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4136に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める