MAX40001
製造中1.7V、nanoPowerコンパレータ、リファレンス内蔵
マイクロパワーコンパレータ、超小型パッケージ(0.76mm x 1.11mm)
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.55
製品の詳細
- マイクロパワー動作電流(0.9µA typ、1.7µA max)によってバッテリ電力を維持
- 小型6ピンWLP (1.11mm x 0.76mm)およびSOT23パッケージによって基板スペースを節約
- 内部高精度リファレンスによって外部リファレンスのスペースとコストを節約
- 1%以内(室温)、2.5%以内(全温度範囲)
- 複数のリファレンス電圧(1.252V、1.66V、1.94V、および2.22V)
- 入力電圧範囲:-0.2V~5.7V
- 電源電圧範囲:1.7V~5.5V (1.8V、2.5V、3V、および5V電源での動作が可能)
- 伝播遅延:10µs以下
- プッシュプル(MAX40000)またはオープンドレイン(MAX40001)出力
MAX40000/MAX40001は、電圧リファレンスを内蔵した小型、シングルコンパレータで、非常に厳しい基板スペースと電力の制約がある携帯電話、ポータブル計測器、ノートブックなどの多様なポータブル電子機器アプリケーションに最適です。MAX40000/MAX40001は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (実装面積1.11mm x 0.76mm)および6ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX40000はプッシュプル出力を備え、MAX40001はオープンドレイン出力を備えています。
これらのデバイスは1.7V~5.5Vの電源電圧範囲を備え、消費電流はわずか0.9µAです。また、これらのデバイスはフィルタ処理も内蔵し、多くのポータブルアプリケーションで重要となる高いRF耐性を提供します。
これらのデバイスは、初期精度1% (全温度範囲にわたって2.5%以内)に出荷時調整される高精度リファレンスを内蔵しています。内部リファレンス電圧のオプションには、1.252V、1.66V、1.94V、および2.22Vがあります。特定の電圧リファレンス値およびパッケージタイプを備えたMAX40000/MAX40001の発注については、「Ordering Information (型番)」の項を参照してください。リファレンス出力は、最大100pFの容量性負荷に対して安定しています。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が完全に保証されています。
デザインソリューション:Guard Your Portable Device While It Sleeps ›
アプリケーション
- 携帯電話
- 電子玩具
- レベル検出器
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル医療用計測装置/ウェアラブル
- タブレットおよび民生機器用アクセサリ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX40001ANT12+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40001ANT12+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40001AUT12+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX40001AUT12+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX40001AUT22+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX40001AUT22+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX40001AUT12+ | 製造中 | |
MAX40001AUT22+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX40001に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める