MAX396
製造中高精度、16チャネル/デュアル8チャネル、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.33
製品の詳細
- MAX306/MAX307、DG406/DG407およびDG506A/DG507Aとピンコンパチブル
- 単一電源動作(+2.7V~+16V)
- デュアル電源動作(±2.7V~±8V)
- 低オン抵抗:100Ω、max
- チャネル間のRONマッチング:6Ω以下を保証
- 全信号範囲でのRONフラットネス:10Ω以下を保証
- 低チャージインジェクション:5pC以下を保証
- 入力オフリーク電流:1nA以下(+85℃)
- 出力オフリーク電流:2.5nA以下(+85℃)
- 低消費電力:10µW以下
- TTL/CMOSコンパチブル
MAX396/MAX397は低電圧のCMOSアナログマルチプレクサで、オン抵抗が低く(100Ω、max)、スイッチ間のマッチングが6Ω以下で、全信号範囲で平坦性を保ちます(10Ω、max)。また、全温度範囲での低リーク電流(入力オフリーク電流は+85℃で1nA以下)および高速スイッチング(遷移時間は250ns以下)を提供します。MAX396は16チャネル、MAX397はデュアル8チャネルです。
MAX396/MAX397はマキシムの低電圧シリコンゲートプロセスで製造されています。設計の改良により超低チャージインジェクション(5pC、max)が実現され、静電放電(ESD)保護は2000V以上(3015.7法)が保証されています。
これらのマルチプレクサは+2.7V~+16Vの単一電源または±2.7V~±8Vのデュアル電源で動作し、これらの電源電圧範囲でCMOSロジック入力のコンパチビリティおよび高速スイッチング特性を維持します。MAX396/MAX397は工業標準のMAX306/MAX307、DG406/DG407およびDG506A/DG507Aとピンコンパチブルです。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 自動試験装置(ATE)
- アビオニクス
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- 産業用プロセス制御
- 低電圧データ収集システム
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX396C/D | 0-CHIP-N/A | ||
MAX396CAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX396CAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX396CPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX396CWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX396CWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX396EPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX396EWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX396EWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX396EWI/GG8 | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX396に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める