MAX3946

新規設計には非推奨

レーザーのインピーダンスミスマッチを許容する1Gbps~11.3Gbps、SFP+レーザードライバ

1W以下のSFP+光モジュールの構築に最適な、消費電力がわずか225mWの11.3Gbpsレーザードライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.76
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 225mWの消費電力によって1W以下のSFP+モジュールを実現可能
  • 整合なしでFP/DFB TOSAを使用可能とすることによって最大100mWの消費電力を削減
  • SFF-8431 SFP+ MSAおよびSFF-8472のディジタル診断をサポート
  • 消費電力:225mW (3.3V、IMOD = 40mA、IBIAS = 60mA、25ΩのTOSAを想定)
  • 単一電源:+3.3V
  • 最大11.3Gbps (NRZ)動作
  • 設定可能な変調電流:10mA~100mA (5Ω負荷)
  • 設定可能なバイアス電流:5mA~80mA
  • 設定可能な入力イコライゼーション
  • 設定可能な出力ディエンファシス
  • TOUT+およびTOUT-の25Ω出力逆終端
  • DJ性能:7psP-P (不整合5Ω差動負荷)
  • DJ性能:5psP-P (不整合25Ω差動負荷)
  • DJ性能:5psP-P (50Ω差動負荷)
  • 設定可能なパルス幅
  • エッジ遷移時間:22ps
  • バイアス電流モニタ
  • アイセーフティ機能内蔵
  • 3線式ディジタルインタフェース
  • 動作温度:-40℃~+95℃
MAX3946
レーザーのインピーダンスミスマッチを許容する1Gbps~11.3Gbps、SFP+レーザードライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX3946EVKIT

MAX3946の評価キット

機能と利点

  • 差動接続レーザーを駆動
  • MAX3946のソフトウェア制御
  • 電源:USBまたは外部接続

製品詳細

MAX3946の評価キット(EVキット)は、1.0625Gbps~11.3GbpsレーザードライバのMAX3946の光学的評価を提供する実装済み検証用ボードです。制御ソフトウェアは、USBポートを介してEVキットと通信し、全デバイス機能の簡素化した制御を提供します。このEVキットは、USBポートによって完全に駆動可能です。あるいは、ユーザーはUSBポートで内蔵のマイクロコントローラに給電しながら3.3Vの外部電源でデバイスに給電することを選択することができます。EVボード上のフレックスケーブル接続によって、フレックスケーブル内蔵のレーザーの取り付けが可能です。

アプリケーション

  • 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ
  • 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ
  • 10GFC SFP+光トランシーバ
  • 4x/8x FC SFP+光トランシーバ
  • OC192-SR XFP/SFP+トランシーバ

MAX3946EVKIT
MAX3946の評価キット

最新のディスカッション

MAX3946に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品