MAX3935
10.7Gbps EAMドライバ
低電力、パッケージ化された10.7Gbps EAMドライバ
Viewing:
製品の詳細
- Single -5.2V Power Supply
- Low 110mA Supply Current
- 34ps Typical Rise/Fall Time
- Up to 10.7Gbps (NRZ) Operation
- On-Chip Termination Resistors
- Programmable Modulation Voltage Up to 3.0VP-P
- Programmable EAM Bias Voltage Up to 1.2V
- Adjustable Pulse-Width Control
- Selectable Data Retiming Latch
- Modulation Enable Control
- ESD Protection
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- DWDM
- メトロおよび長距離トランスミッタ
- SONET OC-192およびSDH STM-64
- 伝送システム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max3935に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める