MAX3885

LVDS出力付き、+3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16デシリアライザ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 電源:+3.3V単一
  • 2.488Gbpsシリアルから155Mbpsパラレルへの変換
  • 消費電力:660mW
  • LVDSデータ出力と同期信号入力
  • PECL自己バイアス入力でACカップリングが可能
  • データのリアライメントおよびリフレーミング用同期入力
MAX3885
LVDS出力付き、+3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16デシリアライザ
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
Product 1
MAX3880 +3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16デシリアライザ、クロックリカバリ付
クロック&データ再生/リタイミング 1
MAX3873A 新規設計には非推奨 低電力、小型、2.5Gbps/2.7Gbps、クロックリカバリおよびデータリタイミングIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3885EVKIT

MAX3885の評価キット

機能と利点

  • 電源:+3.3V単一電源
  • 3.3VのPECLおよびLVDSロジックとのインタフェース用に終端された入出力
  • 完全実装および試験済みの表面実装ボード

製品詳細

MAX3885の評価キット(EVキット)は、MAX3885が備えた2.488Gbps、SDH/SONET、1:16デシリアライザ機能の評価作業を容易にします。EVキットに必要なのは+3.3Vの単一電源のみで、3.3VのPECLおよびLVDSロジックとのインタフェースに必要な全ての周辺部品を含みます。ボードは、クロックデータリカバリ回路(MAX3875等)の出力、およびLVDS (オーバヘッド終端等)機器の入力に直接接続できます。信号発生器、または励振システムがオシロスコープと共に、MAX3885の基本機能の評価に使用されます。

アプリケーション

  • 2.488Gbps SDH/SONET伝送システム
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト

MAX3885EVKIT
MAX3885の評価キット

最新のディスカッション

MAX3885に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める