MAX3766

最終販売

自動パワー制御およびセーフティシャットダウン付き、622Mbps、LAN/WANレーザドライバ

最大60mAの変調電流および80mAのバイアス電流を提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 変調電流:60mA
  • バイアス電流:80mA
  • エッジ速度:200ps
  • 変調電流温度補償
  • 自動パワー制御
  • レーザ障害インジケータ、ラッチドシャットダウン付
  • スムーズなレーザ起動
MAX3766
自動パワー制御およびセーフティシャットダウン付き、622Mbps、LAN/WANレーザドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 2
MAX3762 チャタフリーパワー検出機能付き、LAN用、低電力、622Mbps、リミティングアンプ
MAX3761 製造中止 チャタフリーパワー検出機能付き、LAN用、低電力、622Mbps、リミティングアンプ
光トランスインピーダンスアンプ 1
MAX3658 新規設計には非推奨 622Mbps、低ノイズ、高利得、トランスインピーダンスプリアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3766EVKIT

MAX3766の評価キット

機能と利点

  • 可変変調温度係数
  • MAX809Mを使用した自動安全リセット遅延
  • 電気的および光学的構成における自動パワーコントロールの評価
  • 単一の基板でデュアルレイアウトオプション
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX3766の評価キット(EVキット)は、MAX3766 622Mbpsレーザドライバの光学的および電気的評価を容易にする実装済みの表面実装デモ基板です。

アプリケーション

  • 1.25Gbpsイーサネットトランスミッタ
  • 1.25Gbps光ファイバLANトランスミッタ
  • 622Mbps ATMトランスミッタ

MAX3766EVKIT
MAX3766の評価キット

最新のディスカッション

MAX3766に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品