MAX358
製造中フォルト保護、アナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.56
Viewing:
製品の詳細
- Improved 2nd Source (See "Maxim Advantage" on 3rd and 5th page)
- All Switches Off with Power Supplies Off
- On Channel Turns OFF If Overvoltage Occurs
- Only Nanoamperes of Input Current under All Fault Conditions
- Latchup-proof Construction
- Operates from ±4.5 to ±18V Supplies
- All Digital Inputs are TTL and CMOS Compatible
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX358CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX358CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX358CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX358EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX358EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX358EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX358MJE/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX358に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める