MAX333
製造中クワッド、SPDT、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
Viewing:
製品の詳細
- Low Cost Per Channel
- Four Independent SPOT Switches
- Break-Before-Make Switching
- Guaranteed ±5V to ±18V Operation
- Guaranteed +10V to +30V Operation (Single Supply)
- No Separate Logic Supply Required
- CMOS and TTL Logic Compatible
- Monolithic, Low Power CMOS Design
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX333C/D | 0-CHIP-N/A | ||
MAX333CPP+ | 20-PDIP-300_MIL | ||
MAX333CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX333CWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX333EPP+ | 20-PDIP-300_MIL | ||
MAX333EWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX333EWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX333に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める