MAX3272A

新規設計には非推奨

+3.3V、2.5Gbps低電力リミティングアンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • +3.3V単一電源
  • 消費電流:33mA
  • 確定的ジッタ:5ps
  • エッジ速度:90ps
  • 出力スケルチ機能
  • プログラマブル信号消失機能
  • CML出力インタフェース
  • 20ピン4mm x 4mmのQFNパッケージ
  • 選択可能な出力極性
  • MAX3272A
    +3.3V、2.5Gbps低電力リミティングアンプ
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    評価用キット

    MAX3272EVKIT

    MAX3272の評価キット

    機能と利点

  • +3.3V単一電源
  • 完全実装および試験済み
  • 高精度測定用キャリブレーションストリップ内蔵
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
  • 簡単なLOSスレッショルドプログラミング
  • 簡単な出力極性制御
  • 製品詳細

    MAX3272評価キット(EVキット)は、3.3V、2.5Gbps低電力リミティングアンプのMAX3272を簡単に評価できる完全実装および試験済みデバイスです。このEVキットは、ジッタおよびエッジ速度を正確に測定することができるキャリブレーションストリップを搭載しています。

    アプリケーション

    • 2.5Gbps光レシーバ
    • ファイバチャネル光レシーバ
    • ギガビットイーサネット光レシーバ
    • SONET/SDHレシーバ
    • システム相互接続

    MAX3272AEVKIT

    MAX3272Aの評価キット

    機能と利点

    • 単一電源:+3.3V
    • 完全実装および試験済み
    • 較正用ストリップラインを備え、高精度な測定を実現
    • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
    • LOSスレッショルドのプログラミングが容易
    • 出力極性の制御が容易

    製品詳細

    MAX3272Aの評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みで、+3.3V、2.5Gbpsの低電力リミティングアンプMAX3272Aの評価を容易にします。また、このEVキットは較正用ストリップラインも備えられ、高精度な測定を実現します。

    アプリケーション

    • 2.5Gbps光レシーバ
    • ファイバチャネル光レシーバ
    • ギガビットイーサネット光レシーバ
    • SONET/SDHレシーバ
    • システム相互接続

    MAX3272EVKIT
    MAX3272の評価キット
    MAX3272AEVKIT
    MAX3272Aの評価キット

    最新のディスカッション

    MAX3272Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品