MAX32651
製造中超低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、3MBのフラッシュおよび1MB SRAM内蔵
DARWIN Generation UP MCUは小型バッテリから大型アプリケーションを動作させるために作られています
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.14
製品の詳細
- バッテリ動作アプリケーション用の超高効率マイクロコントローラ
- FPU内蔵Arm Cortex-M4:120MHz
- SmartDMAによって設定可能なデータ処理を備えたバックグランドメモリ転送を提供
- 高速(120MHz)および低電力(40MHz)発振器
- 低電力発振器:7.3728MHz
- 32.768kHzおよびRTCクロック(外付け水晶が必要)
- 常時オン超低電力発振器:8kHz
- 内蔵フラッシュ:3MB、内蔵SRAM:1MB
- 104µW/MHz (キャッシュから実行時、1.1V)
- 5つの低電力モード:アクティブ、スリープ、バックグランド、ディープスリープ、バックアップ
- 1.8Vおよび3.3V I/O (レベルトランスレータなし)
- キャッシュを備えた拡張可能な外部メモリインタフェース:
- HyperBus/Xccela DDRインタフェース:120MB/s
- 外付けフラッシュ/RAM拡張用のSPIXF/SPIXR
- SDHC/eMMC/SDIO/microSDインタフェース:240Mbps
- 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を実現
- 16チャネルDMA
- 3つのSPIマスター(60MHz)/スレーブ(48MHz)
- 1つのQuadSPIマスター(60MHz)/スレーブ(48MHz)
- フロー制御を備えた最大3つのUART:4Mbaud
- 2つのI2Cマスター/スレーブ:1MHz
- I2Sスレーブ
- 4チャネル10ビットデルタシグマADC:7.8ksps
- USB 2.0ハイスピードデバイスインタフェース(PHY内蔵)
- 16のパルストレインジェネレータ
- 8mAハイドライブを備えた6つの32ビットタイマー
- 1-Wire®マスター
- 信頼保護ユニット(TPU)によってIP/データのセキュリティを実現
- モジュロ演算アクセラレータ(MAA)、真性乱数発生器(TRNG)
- セキュア不揮発性鍵ストレージ、SHA-256、AES-128/192/256
- メモリ復号完全性ユニット、セキュアブートROM
DARWINは、急速に進化するモノのインターネット(IoT)の中で威力を発揮するように設計された新しいタイプの低電力マイクロコントローラです。これらのデバイスはスマートで、クラス最大のメモリを内蔵し、非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャを採用しています。これらのデバイスは、ウェアラブルグレードの電力技術によって非常に長時間動作します。また、最も高度なサイバー攻撃にも耐える十分な堅牢性を備えています。DARWINマイクロコントローラは、他のマイクロコントローラの使用が考えられないような場所で、想像可能なあらゆるアプリケーションを実行するように設計されています。
ジェネレーションUPのマイクロコントローラは、今日の高度なバッテリ動作機器およびワイヤレスセンサーによって要求される、ますます複雑化の進むアプリケーションに対応するように設計されています。MAX32650~MAX32652は超低電力メモリ拡張可能マイクロコントローラで、高性能、バッテリ動作アプリケーション専用に設計されています。これらのデバイスはFPU内蔵Arm® Cortex®-M4 CPUをベースに、3MBのフラッシュと1MBのSRAMを内蔵しています。メモリの拡張性は、HyperBus™/Xccela™ DDRインタフェースおよび2つのSPI execute in place (SPIx)インタフェースを含む、複数のメモリ拡張インタフェースによってサポートされます。セキュアデジタルインタフェースは、SD、SDIO、MMC、SDHC、およびmicroSD™を含む外付け高速メモリカードに対応します。
パワーマネージメント機能は、クロック、ペリフェラル、電圧制御用の5つの低電力モードを提供します。32KB、96KB、または1024KB (完全リテンション)の個別のSRAMバンクの維持によって消費電力を低減することができます。SmartDMAはCPUがオフの間に複雑なバックグランド処理を実行し、全体的な消費電力を大幅に低減します。
MAX32651はセキュアバージョンで、高速ECDSA用モジュロ演算アクセラレータ(MAA)、AESエンジン、TRNG、SHA-256ハッシュ、およびセキュアブートローダを提供する信頼保護ユニット(TPU)を内蔵しています。メモリ復号完全性ユニット(MDIU)は、外部フラッシュに保存されたデータのリアルタイム復号(プレーンまたは実行可能形式)を提供します。
MAX32652は、高I/O数が必要な小型形状製品を対象とする高密度、0.35mmピッチ、140ピンWLPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 産業用センサー、IoT
- スポーツウォッチ、フィットネスモニタ
- ウェアラブル医療パッチ、ポータブル医療機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX32651GCE+ | 144-TQFP-20X20X1.0 | ||
MAX32651GWE+ | N/A | ||
MAX32651GWE+T | N/A | ||
MAX32651GWQ+ | 96-WLCSP-N/A | ||
MAX32651GWQ+T | 96-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 14, 2019 - 1957 DESIGN |
||
MAX32651GCE+ | 製造中 | |
MAX32651GWQ+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX32651に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める