MAX32561

製造中

DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラ

業界初のセキュアCortex-M3フラッシュマイクロコントローラ、非接触インタフェース内蔵

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ARM Cortex M3プロセッサコアによってアプリケーションへの容易な集積を実現
    • コア動作周波数:108MHz (PLL使用)
    • デュアルバンクフラッシュメモリ(キャッシュ内蔵):1MB
    • システムSRAM:384KB
    • AES自己暗号化NVSRAM:8KB
  • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
    • ISO 14443タイプA/B EMV準拠の非接触リーダー(トランシーバ内蔵)
    • パブリック鍵(公開鍵)認証機能を備えたセキュアブートローダ
    • AES、DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
    • RSA、DSA、およびECDSAに対応したモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
    • 9ラインセキュアキーパッドコントローラ
    • 真のハードウェア乱数発生器内蔵
    • 動的フォルト検出を備えたダイシールド
    • 独立したランダムな動的パターンを備えた6つの外部タンパーセンサー
    • 256ビットのフリップフロップベースのバッテリバックアップAESキーストレージ
    • 温度および電圧タンパーモニタ
    • リアルタイムクロック
  • 内蔵ペリフェラルによって外付け部品数を削減
    • 3トラック磁気ストライプヘッドインタフェース
    • トランシーバを内蔵した1つのISO 7816スマートカードインタフェース(1.8V、3V、5V)および1つのスマートカードインタフェースのみ
    • トランシーバと専用PLL内蔵のUSB 2.0デバイス
    • 2つのSPIポート、2つのUARTポート、およびI2Cコントローラ
    • 6つのタイマー(2つはPWM機能付き)
    • 最大39の汎用入出力端子
    • 1チャネル、10ビットADC
    • 4チャネルDMAコントローラ
    • 1つのSPI Execute in Place (XiP)マスター
  • パワーマネージメントによってバッテリ寿命を最適化し動作時消費電力を削減
    • 単一電源動作:3.3V*
    • バッテリバックアップスイッチ内蔵
    • クロックゲート機能
    • 低電流バッテリバックアップ動作
MAX32561
DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラ
MAX32561 Functional Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX32561-KIT

MAX32561の評価キット

機能と利点

  • 同調および整合回路内蔵モジュール型アンテナボード
  • ISO 14443タイプA/B EMV準拠の非接触リーダー
  • 4 × 4セキュアキーパッド
  • 3トラック磁気ストライプリーダー
  • Arm JTAG 20ピンヘッダ
  • QSPI XIPフラッシュ:128MB
  • シリアルUARTブリッジへのUSB 2.0 Micro B
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介して全アナログおよびGPIOにアクセス
  • タッチ対応3.5インチ320 × 240カラーTFTディスプレイ
  • 6つの動的パターンセキュリティ自己破壊I/O信号が0.1インチヘッダ介して利用可能
  • スマートカードソケット(レガシー5Vカード対応)
  • 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品詳細

MAX32561のEVキットは、DeepCover®セキュアマイクロコントローラMAX32561の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M3プロセッサを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

アプリケーション

  • ATMキーボード
  • 接触/非接触ピンパッド
  • EMVカードリーダー
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)

MAX32561-KIT
MAX32561の評価キット

最新のディスカッション

max32561に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品