MAX31851
冷接点補償、1-Wire熱電対-デジタルコンバータ
設計を容易にしシステムコストを下げる高精度1-Wire熱電対-デジタルコンバータIC
Viewing:
製品の詳細
- 高集積によって設計時間を短縮しシステムコストを削減
- 分解能:14ビット、0.25℃
- 冷接点補償内蔵
- 複数の熱電対タイプ向けに提供:K、J、N、T、Eタイプ(MAX31850)、およびS、Rタイプ(MAX31851)
- 熱電対のGNDまたはVDDへの短絡検出
- 熱電対のオープン検出
- 1-Wireマルチドロップ機能によってマルチセンサーシステムを簡素化
- 1-Wireインタフェース(読取り専用):インタフェースから給電可能(寄生電源モード)
冷接点補償、1-Wire®熱電対-デジタルコンバータのMAX31850/MAX31851は、冷接点補償を実行し、K、J、N、T、S、R、またはEタイプ熱電対からの信号をデジタル化します。これらのコンバータは、温度を0.25℃まで分解するため、最高+1768℃と最低-270℃の読取りが可能となり、-200℃~+700℃の温度範囲で8 LSB (2℃)の熱電対精度を示します。
マスターマイクロコントローラとの通信は、定義上通信用に1つのデータライン(およびグランド)のみを必要とする1-Wireバス上で行います。動作電力は、データラインから直接得る(「寄生電源」)ことが可能なため、外部電源が不要です。
各デバイスは、固有の64ビットシリアルコードを備え、複数のユニットが同一の1-Wireバス上で動作可能です。そのため、1つのマイクロコントローラ(マスターデバイス)を使用して広く分散した多数の熱電対からの温度を監視することが簡単になります。
4つの位置アドレス入力によって、各ユニットの特定位置へのマッピングが容易になります。
アプリケーション
- 電気器具
- HVAC
- 産業用
- 医療用
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル温度センサー 1 | ||
MAX31855 | 製造中 | 冷接点補償付き熱電対-デジタルコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
max31851に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める