MAX2745
シングルチップ全地球測位システムフロントエンドダウンコンバータ
完全シングルチップGPS RFフロントエンドダウンコンバータが、多くの革新的、および最先端RF CMOS設計技術を使用
製品の詳細
- 16.368MHzと32.736MHzフロアプラン用の完全なシングルチップGPS無線
- 4.092MHzのシングルエンドまたは差動の出力
- 標準で3.5dBの低いノイズ指数
- 外付けIF SAWやディスクリートフィルタが不要
- オンチップの温度センサ
- 動作電圧範囲:2.4V~3.6V
- 低消費電力:41mW (@2.4V)
- 広い動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX2745は、完全なシングルチップ構成のGPS (全地球測位システム) RFフロントエンドダウンコンバータで、革新的な最先端のRF CMOS設計技術を利用しています。この高性能な最新の製品は、消費電力が極めて少なく、高価なSAWやかさばるディスクリートIFフィルタが不要です。MAX2745は、ローノイズアンプ(LNA)、IFセクション、ディジタルサンプラ、および局部発振器シンセサイザをすべて内蔵しています。MAX2745は、外付けLNAのパワーダウン制御と、アクティブなアンテナ検出を行います。さらにMAX2745は電圧ブースタを備えているため、1.6Vという低い電源電圧にも対応することができます。
MAX2745は、温度補償型水晶発振器(TCXO)だけでなく、32MHzの3次オーバトーン水晶発振器設計、および16MHzの基本周波数の水晶発振器設計に対応しています。さらにMAX2745は、トリミングコンデンサを備えた、オンチップの温度センサと電圧制御発振器(VCO)を搭載しているため、システムコストを節約しながら極めて高精度の周波数を実現します。
MAX2745は、省スペースの48ピンTQFPパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。MAX2745の消費電力は、2.4Vでわずか41mWです。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- デジタルカメラおよびカムコーダ
- 緊急応答システム
- 緊急ロードサイドアシスタンス
- 地理情報システム(GIS)
- 車載用ナビゲーションシステム(IVNS)
- 位置情報サービス(PDAおよびアクセサリ)
- 娯楽用ハンドヘルド/無線機
- テレマティクス(自動車および資産トラッキング、在庫管理)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX2742 | シングルチップ全地球測位システムレシーバフロントエンド |
最新のディスカッション
max2745に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める