MAX2720
1.7GHz~2.5GHz、VGAおよびPAドライバ付き、ダイレクトI/Q変調器
製品の詳細
- RF周波数範囲:
- 1.7GHz~2.1GHz (MAX2720)
- 2.1GHz~2.5GHz (MAX2721)
- 統合されたI/Q変調器、LOダブラ、VGAおよびPAドライバ
- VGA利得制御範囲:35dB
- サイドバンド抑圧:35dBc
- 搬送波抑圧:30dBc
- 低消費電力
- 77mA (MAX2720)、86mA (MAX2721)
- PAドライバのディセーブル時は20mAの減少
- シャットダウンモードの消費電流:0.1µA
- 電源:単一+2.7V~+3.3V
MAX2720/MAX2721は、ワイドバンドCDMAおよび無線加入回線(WLL)システム用に設計された低コスト、高性能のダイレクトI/Q変調器です。ダイレクトアップコンバージョンアーキテクチャは、デュアル変換アーキテクチャのデバイスと比較してシステムコスト、部品点数およびボードスペースを節約します。
MAX2720/MAX2721はI/Q変調器、可変利得アンプ(VGA)および電力アンプ(PA)ドライバを備えています。直交変調器は差動ベースバンドI/Q信号を受け入れ、RF搬送波を1.7GHz~2.1GHzの範囲(MAX2720)または2.1GHz~2.5GHzの範囲(MAX2721)で直接変調します。VGAは35dBの出力電力制御を提供します。変調器の振幅および位相バランスは、35dBcのサイドバンド抑圧および30dBcの搬送波抑圧をもたらします。これらのデバイスはLO周波数ダブラを備えており、外部LOソースが半周波数またはディセーブル時に全周波数で動作できるようにします。
MAX2720/MAX2721は単一の+2.7V~+3.3V電源で動作し、消費電流は僅か77mA (MAX2720)または86mA (MAX2721)です。スタンドアロンのPAドライバをディセーブルにすると、さらに20mAの消費電流を節約できます。さらに、低電力のシャットダウンモードは消費電流を0.1µA未満にまで削減します。この製品は、RF性能の向上を目的とした露出パドル付きの小型20ピンTSSOP-EPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 2.4GHzブロードバンドISM無線
- DCS/PCS基地局
- LMDS/MMDS
- 広帯域CDMAシステム
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
MAX2720に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める