MAX2668
HSPA/LTE用小型ローノイズアンプ
最高のブロードバンド動作、および最適な性能を実現する機能を内蔵した画期的なLNA
Viewing:
製品の詳細
- 小型実装面積:1mm x 1.5mmパッケージ
- 薄型:0.55mm
- 低雑音指数
- 1dB (MAX2668)
- 1.1dB (MAX2666)
- 3つの利得設定値によって遮断処理を最適化
- 低消費電流:3.8mA
- 少ない部品点数
MAX2666/MAX2668は、HSPAモバイルハンドセット向けのロ―ノイズアンプ(LNA)のファミリです。これらのLNAは、3段階のプログラマブルな利得設定を可能にし、従来の2段階利得設定のLNAよりも優れたリニアリティと感度の最適化を実現します。
MAX2666は、2100MHz~2200MHzの周波数範囲(バンド1、4、および10)用に最適化され、14.5dBの標準的な最大利得を提供します。
MAX2668は、850MHz~1000MHzの周波数範囲(バンド5、6、および8)用に最適化され、17dBの標準的な最大利得を提供します。
各デバイスは、小型1mm x 1.5mmの6ピンUTLGA (ultra-thin LGA)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- HSPA/LTEフロントエンドモジュール
- HSPA/LTEプリアンプ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max2668に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める