MAX2664
VHF/UHFローノイズアンプ
超小型VHFおよびUHF LNAがTVおよびFM対応電話の受信感度を向上
Viewing:
製品の詳細
- UHFおよびVHF周波数範囲
- MAX2664:470MHz~860MHz
- MAX2665:75MHz~230MHz
- 低ノイズ指数
- MAX2664:1.2dB
- MAX2665:1.1dB
- 高利得:15dB
- ゼロ電力バイパスモード
- 単一電源電圧:+2.4V~+3.5V
- 低電流:3.3mA
- 小型実装面積:0.8mm x 0.8mm
- 薄型:0.64mm
MAX2664およびMAX2665は、VHF/UHFアプリケーション用の超小型LNAです。これらのデバイスは、バイパススイッチを集積したブロードバンドLNAを内蔵しています。MAX2664は470MHz~860MHzのUHF周波数範囲をカバーし、MAX2665は75MHz~230MHzのVHF周波数範囲をカバーしています。
各デバイスは、高信号レベル処理状態を向上するためのゼロパワーバイパスモードを備えています。また、出力ポートは内部で50Ωに整合されており、入力ポートを50Ωに整合させるために1つの外付けインダクタが使用されます。
MAX2664およびMAX2665は、鉛フリーの4ピン(0.8mm x 0.8mm x 0.64mm)ウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されます。
アプリケーション
- ホーム用オーディオ/ビデオ
- MP3プレーヤー
- ポータブルナビゲーションデバイス
- スマートフォン/携帯端末
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
MAX2664に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める