MAX2649
シャットダウン付き、5GHz、ローノイズアンプ
Viewing:
製品の詳細
高リニアリティ、シリコンゲルマニウム(SiGe)、ローノイズアンプ(LNA)のMAX2649は、IEEE® 802.11aおよびHiperLAN2規格に準拠した5GHzワイヤレスLANシステム用に設計されています。MAX2649は、2.1dBのノイズ指数、17dBの利得、および0dBmのIIP3を発揮し、5GHz OFDM WLAN無線システムの第1段LNAとして最適です。
このデバイスは+2.7V~+3.6Vの電源範囲で動作し、低総消費電流(12.5mA)が特長です。MAX2649はシャットダウンモードを備え、レシーバが非アクティブ時に電力を節減します。
このLNAは、高周波アプリケーションに最適な低ノイズ、最新SiGeプロセスで設計されています。デバイスは小型2 x 3 チップスケールパッケージ(UCSP™) (1mm x 1.5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 5GHzコードレス電話
- 5GHz ISM無線
- ETSI HiperLAN2 WLAN
- IEEE 802.11a無線LAN
ドキュメント
ツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
MAX2649に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める