MAX263
製造中ピンプログラマブル、ユニバーサルおよびバンドパスフィルタ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.00
Viewing:
製品の詳細
- 32-Step Center Frequency Control
- 128-Step Q Control
- Independent Q and f0 Programming
- Guaranteed Clock to f0 Ratio—1% (A grade)
- 75kHz f0 Range (MAX264/268)
- Single +5V and ±5V Operation
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX263ACWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX263AEPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX263BCWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX263BEWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX263BEWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX263AEPI+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max263に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める