MAX261
製造中マイクロプロセッサプログラマブル、ユニバーサルアクティブフィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.45
製品の詳細
- フィルタ設計用ソフトウェア入手可能
- マイクロプロセッサ・インタフェース
- 64ステップ中心周波数制御
- 128ステップQ制御
- 独立したQとf0のプログラミング
- クロック/f0比の保証値-1% (Aグレード)
- 75kHzのf0レンジ(MAX262)
- +5V単一電源および±5V動作
CMOSデュアル2次ユニバーサルスイッチトキャパシタ・アクティブフィルタのMAX260/MAX261/MAX262によって、高精度なフィルタ機能が可能です。様々なタイプのバンドパス、ローパス、ハイパス、ノッチ、およびオールパスなどの構成を、外付け部品なしで実現することができます。各製品には中心周波数、Q、およびフィルタ動作モードがプログラム制御で設定される2次フィルタが2つ含まれています。
6ビットのf0プログラム入力とクロック入力でフィルタの中心周波数やコーナー周波数を他のフィルタパラメータに影響することなく決定します。 フィルタのQも独立してプログラムされます。2つの内部フィルタは別々のクロック入力を持ち、水晶、RCネットワーク、または外部クロック発生器のいずれでも動作します。
MAX260はオフセットおよびDC特性がMAX261およびMAX262よりも優れており、中心周波数(f0)のレンジは7.5kHzです。MAX261の中心周波数レンジは57kHzで、MAX262の中心周波数レンジはクロックとf0の比を下げることによって140kHzまで拡張されています。これらの製品は、民生用、拡張、および軍用温度範囲の、24ピンDIPおよび小型パッケージで提供されています。
アプリケーション
- µPで調整されるフィルタ
- 適応型フィルタ
- アンチエイリアシングフィルタ
- デジタル信号処理(DSP)
- 位相ロックループ(PLL)
- 信号分析
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX261BCNG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX261BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX261BENG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX261BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX261BCNG+ | 製造中 | |
MAX261BENG+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max261に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める