MAX2537
4倍モードPCS/セルラ/GPS LNA/ミキサ
Viewing:
製品の詳細
- Eliminate up to 35 External Components
- Low LNA Noise Figure
- PCS: 1.2dB
- Cellular: 0.9dB
- GPS: 1.0dB
- No External GPS VCO Required
- No Interstage GPS SAW Filter Required
- Triple Band, Quadruple Mode
- Ultra Low Current: < 10mA Average in CDMA Phones
- Small 28-Pin QFN Package (5mm x 5mm)
アプリケーション
- GPSによるE911および経路案内
- GSM/TDMA携帯電話
- トリプルバンド、4モードPCS/携帯電話
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max2537に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める