MAX22707

新規設計に推奨

低消費電力、高精度ゼロ・クロス検出器

低電力、±1%精度ゼロクロス検出器内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.42
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度ゼロ・クロス検出
    • ±1%精度のゼロ・クロス検出を内蔵
    • 高周波ノイズ・フィルタ
    • 4次ローパス・フィルタ(LPF)
    • 4次バンドパス・フィルタ(BPF)
  • 設定の自由度による使いやすさ
    • ユーザー選択可能なフィルタ構成(LPFまたはBPF)
    • 選択可能な入力周波数
    • 省電力スタンバイ・モード
    • 設定可能なDC平均化タイマー
  • PCBスペースと部品表(BOM)コストを節約
    • 外付け高精度フィルタ・コンデンサ不要
    • 10ピンµMAXパッケージ(3mm × 3mm)
MAX22707
低消費電力、高精度ゼロ・クロス検出器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
MAX22707EVKIT

MAX22707の評価用キット

機能と利点

  • 110VACおよび220VAC入力へのコネクタ・インターフェースを備えた堅牢な動作
  • 各種の構成モードでのMAX22707の簡便な評価
  • EVキットはUSB給電式、オプションで端子ブロックからの給電も可能
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX22707の評価用キット(EVキット)は、低消費電力、高精度ゼロクロス検出器のMAX22707を評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX22707のEVキットは、各種モードの設定と評価を行うための絶縁型電源および信号インターフェースを備えています。このEVキットは、ローパス・フィルタ(LPF)構成モードおよびバンドパス・フィルタ(BPF)構成モードでの評価が可能な2つの個別のMAX22707セクションを備えています。

このEVキットには2つのMAX22707AUB+ (10ピンµMAX、3.05mm × 5.05mmフットプリント)デバイスが実装されています。

アプリケーション

  • AC位相検出
  • 柔軟なゼロクロス検出
  • 産業用照明の調光

MAX22707EVKIT
MAX22707の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品