MAX22213
新規設計に推奨電流検出機能を内蔵した36V、3.8Aクワッド・ハーフHブリッジ・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.78
製品の詳細
- 4つの独立したハーフHブリッジ・ドライバ
- 動作電圧:最大36V
- 0.25ΩのRON(ハイサイド + ローサイド)、TA = +25°C
- 完全に独立したハーフ・ブリッジ制御
- Hブリッジごとの電流定格(TA= +25°C)
- IMAX = 3.8A(容量性負荷駆動時の瞬間最大電流)
- IRMS = 2A
- 内部での電流検出(ICS)により大型の外付け抵抗がなくなり、効率が向上
- 低電流領域での電流制御精度を向上させるハーフ・フルスケール(HFS)ピン
- 電流検出出力モニタ
- フォルト・インジケータ・ピン(FAULT)
- 保護
- 各チャンネルごとの過電流保護(OCP)
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- サーマル・シャットダウンTSD = +165°C
- 5mm x 5mm、32ピンTQFNパッケージ、および4.4mm x 9.7mm、28ピンTSSOPパッケージ
MAX22213は、個別に制御可能な36V、3.8AMAXハーフHブリッジ・ドライバを4つ備えています。4つのソレノイド、2つのブラシ付きDCモータ、1つのステッピング・モータを駆動することができ、異なる負荷を組み合わせて駆動することもできます。
パワーFETはインピーダンスが非常に低いため、駆動効率が高く、発熱も抑えられます。合計RON(ハイサイド + ローサイド)の代表値は0.25Ωです。各ハーフ・ブリッジは、2つのロジック入力(DIN_、EN_)を用いて、個別にPWM制御できます。
MAX22213は、非散逸性の統合電流検出を内蔵しているため、この機能に通常必要とされる大きな外付けの電力抵抗が不要になり、その結果、外部検出抵抗を用いる主流のアプリケーションと比較して、大幅な省スペースと省電力を実現します。内部で検出された負荷電流に比例した電流が、外部電流モニタ・ピン(ISEN_)に出力されます。外付け抵抗をこれらのピンに接続すると、モータ電流に比例した電圧が発生します。外付け抵抗の両端の電圧降下は、制御アルゴリズムで電流/トルク情報が必要になるたびにコントローラのADCに入力できます。
ハーフHブリッジあたりの最大出力電流はIMAX = 3.8Aで、これは過電流保護(OCP)回路によって制限されます。この電流は非常に短い過渡期間で駆動でき、小さな容量性負荷を効率的に駆動することを目的としています。
Hブリッジあたりの最大RMS電流は、4層PCBと仮定した場合、室温でIRMS = 2Aです。この電流は熱的な要因によって制限されるため、実際の最大RMS電流は、アプリケーションの熱特性(PCBグラウンド・プレーン、ヒートシンク、強制空冷、換気など)によって異なります。
最大電流の要件が1.5A未満で、なおかつ高い検出精度が求められるアプリケーションでは、HFS(Half Full Scale)ロジック入力ピンをHighに設定することで、電流定格を半分にし、ローサイドFETのRONを2倍にすることができます。これにより、電流範囲の下端での電流モニタの精度が向上します。
MAX22213には、OCP、サーマル・シャットダウン(TSD)、低電圧ロックアウト(UVLO)が搭載されています。オープンドレイン・アクティブ・ローのFAULTピンは、フォルト状態が検出されるたびにアクティブになります。TSDおよびUVLOイベントの間、ドライバ出力は通常動作が復元されるまで3ステートになります。
MAX22213は、小型の5mm x 5mm、32ピンTQFNパッケージと、4.4mm x 9.7mm、28ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ステッピング・モーター・ドライバ
- ブラシ付きDCモーター・ドライバ
- ソレノイド・ドライバ
- ラッチバルブ
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX22213ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX22213ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX22213AUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX22213AUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max22213に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める