MAX22207
新規設計に推奨電流検出機能を内蔵した36V、3.5Aブラシ付きモータ・ドライバ
業界最小のシングル・チャンネル・ブラシ付きモータ・ドライバ・ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.80
製品の詳細
- +36V電圧定格のフルHブリッジ x 1
- 合計RDS(ON)(ハイサイド + ローサイド):300mΩ(代表値)(TA = +25°C)
- 電流定格(+25°C、代表値)
- IPEAK = 3.5A
- IRMS = 2A
- 停止および突入電流を制限するための設定可能な電流駆動レギュレーション(CDR)
- CDR用の設定可能なオフ時間(tOFF)(MAX22201のみ)
- ロスレス統合電流検出(ICS)により大型の外付け抵抗がなくなり、電力を節約
- 電流検出出力(CSO)機能:内部で検出された電流の複製をISENピンに出力
- 電流駆動レギュレーション・モニタ(CDROUT)(MAX22207のみ)
- 故障インジケータ・ピン(FAULT)
- 完全統合型のチャージ・ポンプ
- 保護
- 各チャンネルごとの過電流保護(OCP)
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- サーマル・シャットダウン(TSD)T = +165°C
- ESD保護8kV HBM(OUT1ピンおよびOUT2ピン)
- 超小型パッケージTDFN12 3mm x 3mm
MAX22201/MAX22202/MAX22207は、1つのブラシ付きDCモータを駆動できる36V、3.5Aピークのフルブリッジを1つ内蔵しています。フルブリッジには、RON(ハイサイド + ローサイド)代表値0.3Ωの非常に低インピーダンスのFETが搭載されており、高い駆動効率を実現します。3.5Aのピーク電流定格は、過電流保護閾値(OCP)の制限を受けます。ピーク電流は、短いトランジェントでドライバが提供できる最大電流として定義されます。最大RMS電流は2Aで、通常は熱に関する考慮事項の制限を受けます。2ARMSという能力は、25°C周囲温度における標準JEDEC 4層ボードを基準にしています。実際の動作最大電流は、アプリケーションの熱特性(PCBグラウンド・プレーン、ヒート・シンク、換気など)によって異なります。
MAX22201/MAX22202/MAX22207は、非散逸性で高精度の内蔵電流検出(ICS)と、モータ・コイルを流れる電流を監視し、ピーク出力電流を制限する組み込みの電流駆動レギュレータ(CDR)回路を備えています。モータ電流が電流制限の閾値を超えると、フルブリッジは一定のオフ時間(tOFF)の間、減衰モードになります。ブラシ付きモータードライブ・アプリケーションでは、電流駆動レギュレーションにより、通常状態で、またはモータのスタートアップ状態や停止状態でドライバの安全かつ信頼性の高い動作が確保されるほか、システム電力と電源のバイパス条件も緩和されます。内部で検出された電流のスケーリングされたコピーが外部ピン(ISEN)に出力されます。これらの機能の詳細については、「詳細説明」を参照してください。
すべてのバージョンに過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)、低電圧ロックアウト(UVLO)の機能があります。オープンドレイン・アクティブ・ローの故障通知ピン(FAULT)は、故障状態が検出されるたびにアクティブになります。
このデバイスは、小型のTDFN12 3mm x 3mmパッケージに収められています。MAX22201/MAX22202/MAX22207は、パッケージのフットプリントが小さく、効率が非常に高く、高精度の電流検出機能を内蔵しているため、スペースと電力の条件が厳しいアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- ブラシ付きDCモータードライブ
- ラッチ付きバルブとソレノイド
- ステッピング・モータードライブ(単相のみ)
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX22207ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX22207ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX22207ATC+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max22207に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める