MAX22205

新規設計に推奨

電流検出を内蔵した65V、7.6A高電流シングルHブリッジ

最高電圧最高電流のHブリッジ、電流検出内蔵、スペースおよび外付け部品を節約

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1つのHブリッジ、電圧定格:+65V
    • 総RDS(ON) (ハイサイド+ローサイド):150mΩ (代表値、TA = 25℃)
  • Hブリッジ当りの電流定格(25℃での代表値):
    • IMAX = 7.6AMAX (容量性負荷の駆動用のインパルス電流)
    • IFS = 6A (内部電流駆動安定化用の最大フルスケール電流設定)
    • IRMS = 4ARMS (TA = 25℃、VM = +24V)
  • 電流制御内蔵
    • 外付け抵抗で設定可能なフルスケールDAC電流
    • 内部電流検出(ICS)によって大型の外付け抵抗が不要、効率を向上
    • 電流駆動安定化監視出力ピン(CDRピン)
    • 内蔵DACによって出力電流レベルを16の値のいずれかに設定
    • 複数の減衰モード(低速、混合、高速)
    • 外付け抵抗で設定可能な固定オフ時間
  • 電流検出出力(電流モニタ)
  • 障害インジケータ・ピン(アクティブローFAULT)
  • 保護機能
    • 各個別チャンネルの過電流保護(OCP)
    • 低電圧ロックアウト(UVLO)
    • サーマル・シャットダウン:TJ = 155℃(TSD)
  • TQFN38パッケージ(5mm × 7mm)、将来的にTSSOP38 (4.4mm × 9.7mm)を提供予定
MAX22205
電流検出を内蔵した65V、7.6A高電流シングルHブリッジ
MAX22205:簡易ブロックダイアグラム
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX22205
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX22205EVKIT

MAX22205の評価用キット

機能と利点

  • MAX22205の簡便な評価
  • ボード上のポテンショメータを使用して調整可能なtOFF時間
  • 設定可能な電流駆動レギュレーション(CDR)
  • ボード上の+3.3VレギュレータによってMAX22205のロジック入力を駆動
  • テスト・ポイントおよびヘッダによってMAX22205のロジック入力および電流検出出力とのインターフェースを提供
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22205の評価用キット(EVキット)は、+65V、7.6AシングルHブリッジ・モータ・ドライバのMAX22205を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22205は、1つのブラシ付きDCモータを駆動できます。MAX22205 ICは、RON (ハイサイド+ ローサイド)が0.15Ω (代表値)のシングルHブリッジ構成の超低インピーダンスFETを内蔵しています。このEVキットは、MAX22205モータ・ドライバに対するインターフェースを提供するヘッダ、テスト・ポイント、および端子ブロックを備えています。MAX22205の内蔵電流検出出力ISENAおよびISENBは、テスト・ポイントを使用して監視するか、またはヘッダJ3を使用して外部ADCに接続することができます。MAX22205は、調整可能なチョッピング電流(ITRIP)および調整可能な電流制限オフ時間(tOFF)を備えた電流駆動レギュレーション(CDR)を内蔵しています。このEVキットは+4.5V~+65V (VM) の入力電圧で動作します。ボード上の+3.3VレギュレータU2 (MAX6765TTSD2+)は安定化された+3.3Vを提供してMAX22205のロジック入力を駆動します。端子ブロックJ1、J5、およびJ6が実装されており、高電圧、高電流のVM入力およびモータ・ドライバ出力OUT_A / OUT_B用のインターフェースを提供します。

アプリケーション

  • ブラシ付きDCモータードライバ
  • ラッチバルブ
  • ソレノイドドライバ
  • ステッパモータードライバ

MAX22205EVKIT
MAX22205の評価用キット
MAX22205EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品