MAX22201
製造中36V, 3.5A Brushed Motor Driver with Integrated Current Sense
業界最小の1チャネルブラシモータードライバソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
Viewing:
製品の詳細
- One Full H-Bridge with +36V Voltage Rating
- Total RDS(ON) (High Side + Low Side): 300mΩ (typ) (TA = +25°C)
- Current Ratings (+25°C typ)
- IPEAK = 3.5A
- IRMS = 2A
- Configurable Current Drive Regulation (CDR) for Limiting Stall and Inrush Current
- Configurable Off Time (tOFF) for CDR (MAX22201 only)
- Lossless Integrated Current Sensing (ICS) Eliminates External Bulky Resistors and Saves Power
- Current Sense Output (CSO) Function: A Replica of the Internally Sensed Current is Output on the ISEN Pin
- Current Drive Regulation Monitor (CDROUT) (MAX22207 only)
- Fault Indicator pin (FAULT)
- Fully Integrated Charge Pump
- Protections
- Overcurrent Protection for Each Individual Channel (OCP)
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Thermal Shutdown (TSD) T = +165°C
- ESD Protection 8kV HBM (OUT1 and OUT2 Pins)
- Ultra-Small Package TDFN12 3mm x 3mm
アプリケーション
- ブラシDCモーター駆動
- ラッチバルブおよびソレノイド
- ステッパモーター駆動(単相のみ)
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX22201ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX22201ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX22201ATC+ | 製造中 | |
MAX22201ATC+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。