MAX2203
RMSパワーディテクタ
変調に関係なく、全入力電源範囲で業界最高精度のRMSパワーディテクタ
Viewing:
製品の詳細
- 電力検出範囲:-24dBm~+3dBm
- ログディテクタ:35mV/dB (typ)
- WCDMA変調方式におけるRMS精度:0.1dB (typ)
- 温度による検出誤差:±0.4dB
- 単一電源動作:+2.5V~+4.2V
- 省スペース6ピンWLPパッケージ
RMSパワーディテクタのMAX2203は、800MHz~2.0GHzで動作するように設計されています。このデバイスは、広帯域符号分割多重アクセス(WCDMA)、cdma2000®、および高速ダウンリンク/アップリンクパケットアクセスに最適です。MAX2203は、入力でRF信号を受け入れ、入力信号のピーク電力対平均電力比に関わらず同じ電圧を出力します。出力電圧および入力電力はログリニアです。このデバイスは、-24dBm~+3dBmの検出範囲を備え、入力電力が1dB変化すると、出力電圧が35mV (typ)変化します。
MAX2203は、2.5V~4.2Vの電源で動作し、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。このデバイスは、6ピンWLPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)
- 高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)
- WCDMA、cdma2000、1xEVDO
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max2203に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める