MAX2081

フルオクタル(8回路)超音波レシーバ、T/Rスイッチ内蔵

T/Rスイッチおよび入力結合コンデンサ内蔵の唯一の超音波レシーバ、64または128チャネルシステム用、基板スペースを40%節約

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Minimizes PCB Area and Design Cost
    • 8 Full Channels of LNA, VGA, AAF, 12-Bit ADC, Digital HPF, CWD Mixer Beamformer, and T/R Switch in a Small, 10mm × 16mm CTBGA Package
  • Improves System Sensitivity
    • Ultra-Low Full-Channel Noise Figure of 2.8dB at RS = RIN = 200Ω
  • Improves System Dynamic Range
    • 76.2dBFS Image Path SNR Over 2MHz Bandwidth at fRF = 5MHz
    • 137dBFS/Hz Image Path SNR at 1kHz Offset from fRF = 5MHz
  • Consumes Less Power
    • Ultra-Low Power of Only 130mW per Full Channel in Imaging Mode at 50Msps
  • Selectable Active Input Impedance Matching of 50Ω, 100Ω, 200Ω, and 1kΩ
  • Programmable VGA Output Clamp
  • Integrated Selectable 3-Pole 9MHz, 10MHz, 15MHz, and 18MHz Butterworth Anti-Alias Filter
  • Programmable, Digital Highpass, 2-Pole Filter
  • Serial LVDS Digital Outputs
  • Fast Recovery Low-Power Modes (< 2µs)
  • Separate Channel I/Q CWD Mixers for Improved Dynamic Range and Sensitivity
MAX2081
フルオクタル(8回路)超音波レシーバ、T/Rスイッチ内蔵
pdp-image-unavailable
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
Product 4
MAX2077 新規設計には非推奨 オクタルチャネル(8回路)超音波フロントエンド
MAX2078 新規設計には非推奨 CWドップラーミキサ内蔵、オクタルチャネル(8回路)超音波フロントエンド
MAX2079 製造中 低電力、高性能、全機能内蔵、オクタル(8回路)超音波レシーバ(オクタルLNA、VGA、AAF、ADC、およびCWDビームフォーマ)
MAX2082 製造中 低電力、高性能オクタル(8回路)超音波トランシーバ、AFE、パルサー、T/Rスイッチ、およびCWDビームフォーマ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max2081に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品