MAX20317

製造中

ユニバーサル3.5mmØアクセサリ管理IC

ユニバーサルジャックインタフェースソリューション、広範なアクセサリのパワーマネージメントおよびインタフェース制御内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ユニバーサル3.5mmジャックタイプのサポートによって広範囲のアプリケーションが可能
    • CTIAおよびOMTPヘッドセット用の自動設定
    • MEMSマイクロフォン対応
    • 50mΩグランドスイッチ
  • 3.5mmジャックを介した給電によってアクセサリの長時間利用を実現
    • パワードアクセサリ/ヘッドセット検出
    • ANCヘッドセットなどのパワーアクセサリへのバイパススイッチ
    • パワードアクセサリモードでの設定可能なボタン検出
  • アクセサリへのデータ通信の新しい経路を実現
    • 3.5mmジャックによる電力線通信
    • パワーモードでの双方向デジタルデータ通信
    • 新しいアクセサリタイプの出現に対応
  • 自動音量調整の導入によって快適なサウンドを提供
    • 高精度ヘッドセットインピーダンスに基づく適応型音量制御
    • 誤挿入検出
  • 小型形状で基板スペースを節約
    • 20ピンWLP (1.65mm x 2.05mm、4 x 5アレイ、0.4mmピッチ)
MAX20317
ユニバーサル3.5mmØアクセサリ管理IC
MAX20317:ブロックダイアグラム
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
MAX20317EVKIT

MAX20317の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:3V~5.5V
  • アクセサリプラグイン用オーディオジャック
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20317の評価キット(EVキット)は、ユニバーサル3.5mmジャックアクセサリ管理デバイスのMAX20317を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットにはMAX20317EWP+が実装されています。

アプリケーション

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレットおよびノートブックPC

MAX20317EVKIT
MAX20317の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品