MAX17482
IMVP-6+/IMVP-6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ
Montevina/Calpellaプラットフォーム用、デュアルフェーズIntel IMVP-6+/6.5 CPUコントローラ
製品の詳細
- シングル/デュアルフェーズQuick-PWMコントローラ
- MAX17021 IMVP-6+ (Montevina)
- MAX17082/MAX17482 IMVP-6.5 (Calpella)
- VOUT精度:±0.5% (全ライン、負荷、および温度範囲)
- 7ビット0~1.50V VID制御
- ダイナミック位相選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
- 過渡位相のオーバーラップによって出力容量を低減
- ブーストスイッチ内蔵
- 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
- 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~800kHz
- 高精度の電流バランスおよび電流制限
- 調整可能なスルーレート制御
- パワーグッド、クロックイネーブル、および過熱フォルト出力
- 位相電流不平衡フォルト出力
- 大型同期整流MOSFETを駆動
- バッテリ入力電圧範囲:4V~26V
- 低電圧および過熱フォルト保護
- 過電圧保護(MAX17021/MAX17082)
- ソフトスタートアップおよびソフトシャットダウン
MAX17021/MAX17082/MAX17482は、ノートブックCPU用の1位相/2位相インタリーブQuick-PWM™ステップダウンVID電源コントローラです。真の逆位相動作が、入力リップル電流要件や出力電圧リップルを低減しながら、部品選択やレイアウトを容易にします。Quick-PWM制御は、高速負荷電流ステップに瞬時の応答を提供します。アクティブ電圧ポジショニングが、消費電力やバルク出力容量要件を低減し、タンタル、ポリマ、またはセラミックのバルク出力コンデンサに最適なポジショニング補償を可能にします。
スルーレートコントローラが、VIDコード間での遷移の制御、ソフトスタート/シャットダウンの制御、およびサスペンドからの終了の制御を可能にします。サーミスタベースの温度センサーが、設定可能な過熱フォルト出力(アクティブローVRHOT)を提供します。電流モニタ出力(IMON)は、CPUによって消費される電力に比例したアナログ電流出力を供給します(MAX17082/MAX17482のみ)。出力低電圧、過電圧(MAX17021/MAX17082のみ)、および過熱保護は、これらのフォルトのいずれかが検出されると、コントローラをシャットダウンします。電圧レギュレーションパワーOK (PWRGD)出力は、出力がレギュレーション状態にあることを示します。また、MAX17021/MAX17082/MAX17482は真の差動電流検出、および位相不平衡フォルト状態を示すフェーズグッド(PHASEGD)出力を備えています。
MAX17021は、IMVP-6+仕様に対応しており、MAX17082/MAX17482はIMVP-6.5要件に対応しています。MAX17021/MAX17082/MAX17482は、5mm x 5mmの40ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ブレードサーバ
- IMVP-6+/IMVP-6.5コア電源
- マルチ位相CPUコア電源
- ノートブック/デスクトップコンピュータ
- 電圧ポジション、ステップダウンコンバータ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max17482に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める