MAX17113
最終販売LCD TV用、低コスト、マルチ出力電源
スペースとコストを最小限にする、LCD TV電源用、低コスト、高集積IC
製品の詳細
- 10.8V~13.2Vの入力電源に最適化
- 入力電源範囲:8V~16.5V
- 選択可能な周波数:450kHz/600kHz
- 電流モードステップアップレギュレータ
- 24V、3.3A、80mΩのnチャネルMOSFET内蔵
- 高精度出力電圧:1%
- True Shutdown
- 高速負荷過渡応答
- 高効率
- 内蔵ソフトスタート:10ms
- 電流モードステップダウンレギュレータ
- 24V、3A、100mΩのnチャネルMOSFET内蔵
- 高速負荷過渡応答
- 1.5Vまで調整可能な出力電圧
- 軽負荷(EN2 = AGND)時のスキップモード
- 高効率
- 内蔵ソフトスタート:3ms
- 調整可能な正および負のチャージポンプレギュレータ
- すべての出力のソフトスタートとタイマー遅延フォルトラッチ
- 可変遅延を備えたロジック制御された高電圧スイッチを内蔵
- AVDDシーケンス用の120mΩ pチャネルFET
- 入力低電圧ロックアウトおよび熱過負荷保護
- 5mm x 5mmの40ピンTQFNパッケージ
マルチ出力電源コントローラのMAX17113は、12Vの安定化入力で動作するテレビやモニタの薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)パネル用のすべての電源レイルを生成します。この製品は、ステップダウン/ステップアップレギュレータ、正/負のチャージポンプ、Dual Mode™ロジック制御された高電圧スイッチ制御ブロック、および調整可能なタイミングパワーグッド出力を備えています。MAX17113は、8V~16.5Vの入力電圧で動作可能で、12Vの電源から直接駆動するLCD TVパネルとLCDモニタアプリケーションに最適です。
ステップアップ/ステップダウンレギュレータは、内蔵のパワーMOSFETと高周波動作を備えているため、小型インダクタとコンデンサの使用が可能で、コンパクトなソリューションを実現させます。いずれのスイッチングレギュレータも、固定周波数電流モード制御アーキテクチャを使用しており、高速負荷過渡応答と容易な補償を提供します。内部スイッチと出力フォルトシャットダウン用の電流制限機能が、ステップアップとステップダウン電源をフォルト状態から保護します。MAX17113は、起動時の突入電流を制限するためのソフトスタート機能を提供します。MAX17113は、調整可能なパワーアップタイミングを提供します。
正および負のチャージポンプレギュレータは、TFTゲートドライバの電源電圧を提供します。出力電圧はいずれも、外付けの抵抗分圧器で調整することができます。スイッチ制御ブロックは、正のTFTゲートドライバ電圧の操作を可能にします。
MAX17113が通常起動を処理した後、AVDDにパワーをシーケンスするために直列のpチャネルMOSFETが内蔵されており、True Shutdown™を提供します。
MAX17113は、小型(5mm x 5mm)、薄型(0.8mm)の40ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- LCDモニタパネル
- LCD TVパネル
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max17113に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める