MAX8791
最終販売1フェーズ同期MOSFETドライバ
最大7Aの出力ピーク電流を提供する低ドライバオン抵抗を備えた1フェーズゲートドライバ
製品の詳細
- 1フェーズ同期MOSFETドライバ
- ローサイドオン抵抗:0.5Ω
- ハイサイドオン抵抗:0.7Ω
- 伝搬遅延:8ns
- 最小保証デッドタイム:15ns
- 内部ブースト「ダイオード」
- 入力電圧範囲:2V~24V
- 選択可能なパルススキップモード
- 薄型TQFNパッケージ
MAX8791/MAX8791Bは、1フェーズ同期非反転MOSFETドライバです。MAX8791/MAX8791Bは、マルチフェーズノートブックCPUコアレギュレータにおいてMAX8736やMAX8786などのコントローラICと組み合わせて動作するように設計されています。
レギュレータは、コア電圧を作るためにバッテリ電圧から直接ステップダウンすることも、メインシステム電源からステップダウンすることもできます。1段変換方式では、可能な限り最も高い効率が可能で、他方、より高いスイッチング周波数の2段変換では最小限の物理サイズを提供することができます。
ローサイドドライバは3nF容量性負荷を4ns/8nsの標準立下り/立上り時間で駆動し、ハイサイドドライバは8ns/10nsの標準立下り/立上り時間で駆動するように最適化されています。適応型デッドタイム制御は、シュートスルー電流を防止し、コンバータ効率を最大限にします。
MAX8791/MAX8791Bは、鉛フリー3mm x 3mmの小型8ピンTQFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- CPUコア電源
- マルチ位相ステップダウンコンバータ
- ノートブック/デスクトップ/サーバ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max8791に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める