MAX17005A
1.2MHz、低コスト、高性能チャージャ
業界最速スイッチング周波数のノートブックバッテリチャージャ
製品の詳細
- 高スイッチング周波数:1.2MHz
- インダクタ電流リップル制御のアーキテクチャ
- 部品コストを削減
- 小型インダクタと小型出力コンデンサ
- 充電電圧精度:±0.4%
- 入力電流制限精度:±2.5%
- 充電電流精度:±3%
- 単一ポイント補償
- モニタ出力
- 入力電流制限精度:±2.5%
- バッテリ放電電流:±2.5% (MAX17015Aのみ)
- ACアダプタの検出
- アナログ/PWMの可変充電電流設定
- 3および4セル(MAX17005A)、または2および3セル(MAX17006A)でバッテリ電圧可変
- 可変バッテリ電圧(セル当り4.2V~4.4V)
- サイクルごとの電流制限
- バッテリ短絡保護
- パルス充電の高速応答
- 高速システム負荷過渡応答
- 設定可能な充電電流:5A以下
- nチャネルMOSFETによる自動システム電源選択
- ブーストダイオード内蔵
- 入力電圧範囲:+8V~+26V
MAX17005A/MAX17006A/MAX17015Aは、高周波の多種のバッテリに対応したバッテリチャージャです。これらの回路は、部品のサイズとコストを大幅に削減する新しい高周波電流モードアーキテクチャが特長です。このチャージャは、nチャネル同期整流器を備えたハイサイドMOSFETを使用します。広範囲に調整可能な充電電流、充電電圧、および入力電流制限によって、高精度かつ高効率チャージャの構成が簡素になります。
充電電圧と充電電流は、アナログ制御入力によって設定されます。充電電流設定も、PWM入力によって調整することができます。高精度電流検出アンプは、サイクルごとの高速電流モード制御を提供して、バッテリ短絡から保護し、システムの過渡負荷に迅速に応答します。さらに、このチャージャは、アダプタ電流に比例した高精度アナログ出力を提供します。MAX17015Aの場合、この電流モニタは、アダプタが存在しない場合、バッテリ放電電流を監視するためにアクティブのままです。
MAX17005Aは、3つまたは4つのLi+ (リチウムイオン)直列セルを充電し、MAX17006Aは2つまたは3つのLi+直列セルを充電します。MAX17015Aは、出力からフィードバック抵抗分割器を通じて、充電電圧の設定とセルの数を調整します。このチャージャのすべての派生製品は、10mΩ検出抵抗で最低4Aの充電電流を提供します。
このチャージャは、チャージポンプを利用して、nチャネルのアダプタ選択スイッチを制御します。このチャージポンプは、チャージャがオフの場合もアクティブのままです。アダプタが存在しない場合は、pチャネルMOSFETがバッテリを選択します。
MAX17005A/MAX17006A/MAX17015Aは、鉛フリーの4mm x 4mm x 0.8mmの小型20ピンTQFNパッケージで提供されます。設計時間を短縮する評価キットも提供されています。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- 充電式バッテリ付ポータブル機器
- タブレットPC
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX17005Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める