MAX1686H
製造中SIMカード用、3V~5V、安定化チャージポンプ
携帯電話に最適な1MHzチャージポンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品の詳細
- 入力範囲:2.7V~4.2V
- チャージポンプの出力電流:12mA (min)
- 自己消費電流:45µA
- シャットダウンモードにおける消費電流:0.1µA
- 安定化チャージポンプ出力:5.0V (MAX1686H)
- 安定化チャージポンプ出力:4.75V (MAX1686)
- 3Vカード用の入力出力短絡スイッチ
- 小型外付部品(0.0047µF、0.1µFおよび2.2µFコンデンサを1個ずつ使用)
- シャットダウンモードでは出力をグランドに駆動
- パッケージ:超小型8ピンµMAX
- ソフトスタートおよび短絡保護
- 5.0VのSIMカード公称出力電圧用制御チャージポンプ(MAX1686H)
MAX1686は、GSM携帯電話等のポータブルアプリケーションにおけるデュアル電圧の加入者IDモジュール(SIM)カードの電源を供給します。この1MHzチャージポンプは、ポータブルユニット(携帯電話のハンドセット)内に装備され、2.7V~4.2Vの入力を安定化5V出力に変換します。MAX1686Hの出力電圧は5.0V (公称)です。また、MAX1686の公称出力電圧はSIMカードの消費電流を低減するために、4.75Vに設定されています。チャージポンプの自己消費電流は僅か45µAとなっており、しかも3V対応のSIMカードに電源が供給されチャージポンプがディセーブルされている時には3µAに低減します。3V SIMカードの電源は、内部入力出力短絡スイッチにより供給されます。
MAX1686/MAX1686Hは省スペースの薄型(1mm) 8ピンµMAX®パッケージに収められ、僅か3つの外付コンデンサしか必要としません。
アプリケーション
- GSM携帯電話
- PCS電話
- パーソナルコミュニケータ
- ポータブルPOS端末
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1686EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1686EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1686HEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1686HEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX1686Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める