MAX16833C

ハイサイド電流検出内蔵、高電圧HB LEDドライバ

EMIフィルタ、ロードダンプフィルタ、および短絡保護部品のコストを大幅に削減するLEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積化と広い入力範囲によって高輝度LEDドライバのBOMを最小化し、スペースとコストを削減
    • 広い入力電圧範囲:+5V~+65V (65Vの最大ブースト出力)
    • ハイサイドpMOS調光MOSFETドライバ内蔵(LEDとの単線接続が可能)
    • アナログ調光用のICTRL端子
    • ハイサイド電流検出アンプ内蔵
    • フルスケール、ハイサイド、電流検出電圧:200mV
  • 効率、基板スペース、および入力動作範囲の最適化が簡単
    • ブースト、SEPIC、およびバックブーストのシングルチャネルLEDドライバ
    • 2%精度の1.64Vリファレンス(MAX16833B/D)
    • 同期機能を備えたプログラマブル動作周波数(100kHz~1MHz)
    • スペクトラム拡散アプリケーション用の周波数ディザリング(MAX16833/C/G)
    • エクスポーズドパッドを備え放熱特性を高めた16ピンTSSOPパッケージ(5mm x 4.4mm)
  • 保護機能と広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
    • 短絡、過電圧、および過熱保護
    • 障害インジケータ出力
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16833C
ハイサイド電流検出内蔵、高電圧HB LEDドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ステップアップ LEDドライバ 1
MAX16834 製造中 ハイサイドLED電流検出およびPWM調光MOSFETドライバ内蔵、ハイパワーLEDドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX16833EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16833

機能と利点

  • Configured for Boost and Buck-Boost
  • Analog Dimming Control
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16833 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX16833 high-voltage HB LED driver with integrated high-side current sense. The EV kit is set up for boost and buck-boost configurations and operates from a 5V to 18V DC supply voltage. The EV kit is configured to deliver up to 1A to one string of LEDs. The total voltage of the string can vary from 3V to 36V. The anode of the LED string should be connected to the LED+ terminal. The cathode of the LED string can be connected either to the PGND (boost mode) or LED- (buck-boost mode) terminal. In the case of the boost mode, the input voltage should not exceed the LED string voltage.

The EV kit PCB comes with a MAX16833AUE+ installed, which is the frequency-dithering version. The EV kit also comes with the pin-compatible MAX16833BAUE+, which is the reference-voltage output version.

Applications

  • Automotive Exterior Lighting:
    -High-Beam/Low-Beam/Signal/Position Lights
    -Daytime Running Lights (DRLs)
    -Fog Light and Adaptive Front Light Assemblies
  • Commercial, Industrial, and Architectural
  • Lighting

MAX16833EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16833

最新のディスカッション

MAX16833Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品