MAX1535D
高集積レベル2 SMBusバッテリチャージャ
製品の詳細
- レベル2スマートバッテリチャージャ規格Rev 1.1に準拠
- Intel SMBus 2線式シリアルインタフェース
- 充電電圧精度:±0.5%
- 充電電圧分解能:11ビット
- 入力電流制限精度:±3%
- 小型(10mΩ)電流検出抵抗使用
- 最大充電電流:8A
- 入力および充電電流分解能:6ビット
- 入力電圧範囲:8V~28V
- 充電安全タイマ:175s
- システム電源を自動選択
- 各種バッテリ(Li+、NiCd、NiMH、鉛酸など)に充電可能
MAX1535B/MAX1535C/MAX1535Dは、最小数の外付け部品で高機能スマートチャージャの構成を簡素化する各種バッテリ対応の高集積バッテリチャージャです。これらのチャージャはIntelのシステム管理バス(SMBus™)を使って、充電電圧、充電電流、およびACアダプタから供給される最大電流を制御することができます。同期整流付き一定オフ時間のステップダウントポロジによって、高効率を実現しています。
MAX1535B/MAX1535C/MAX1535Dはスマートバッテリチャージャ規格Rev 1.1に対応しているだけでなく、その他の機能も搭載しています。負荷とバッテリチャージャに同時に電源供給する際の過負荷を回避するために、ACアダプタから引き出される最大電流は設定可能です。このため、ユーザはACアダプタのコストを低減することができます。MAX1535B/MAX1535C/MAX1535Dは、ACアダプタの存在を示すディジタル出力を備えています。ACアダプタの有無に応じて、MAX1535B/MAX1535C/MAX1535Dは2個の外付けpチャネルMOSFETを制御して、システムに電源供給するのに適した電源を自動選択します。システム制御のもとでMAX1535B/MAX1535C/MAX1535Dは、バッテリがシステム負荷にいったん完全放電され、次いで再充電される再学習または調整サイクルをバッテリに実行させることができます。
MAX1535B/MAX1535C/MAX1535Dは2、3、または4個の直列リチウムイオン(Li+)セルを充電可能で、最大8Aの充電電流を供給します。MAX1535B/MAX1535C/MAX1535Dに内蔵のDC-DCコンバータは、nチャネル同期整流器付きハイサイドpチャネルスイッチを使用しています。充電電流および入力電流制限検出アンプは入力オフセットエラーが少なく、値が小さい検出抵抗(0.01Ω、typ)を使用することができます。
MAX1535B/MAX1535C/MAX1535Dは5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。設計時間を短縮する評価キットも提供されます。
アプリケーション
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- 充電式バッテリ付ポータブル機器
- タブレットPC
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1535Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める