MAX1508Y
パスFET、サーマルレギュレーション、およびACOKフラグ内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFN
Viewing:
製品の詳細
- Stand-Alone Linear 1-Cell Li+ Battery Charger
- No External FET, Reverse-Blocking Diode, or Current-Sense Resistor Required
- Programmable Fast-Charge Current (0.8A max)
- Proprietary Die-Temperature Regulation Control (+100°C)
- +4.25V to +13V Input Voltage Range with Input Overvoltage Protection (OVP) Above +7V
- Charge-Current Monitor for Fuel Gauging
- Low Dropout Voltage—130mV at 0.425A
- Input Power-Source Detection Output (Active-Low ACOK)
- Soft-Start Limits Inrush Current
- No Prequalification State for the MAX1508Y and MAX1508Z
- Charge Status Output (Active-Low CHG) for LED or Microprocessor Interface
- Small 3mm x 3mm 8-Pin Thin DFN Package, 0.8mm High
- Active-Low Charge Enable (Active-Low EN) (MAX1508 and MAX1508Z)
- Active-High Charge Enable (EN) (MAX1508Y)
アプリケーション
- Bluetooth®機器
- 携帯電話/コードレス電話
- 充電用クレードルおよびドック
- デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
- PDA
- USBアプライアンス
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パルス充電器 1 | ||
MAX1879 | 製造中 | シンプル、高効率、1セルLi+ (リチウムイオン)パルスチャージャ |
リニア・バッテリ・チャージャ 6 | ||
MAX1501 | 製造中 | ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ |
MAX1898 | 製造中 | シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ |
MAX1811 | 製造中 | USBパワー、Li+ (リチウムイオン)チャージャ |
MAX1874 | 製造中 | OVPおよびサーマルレギュレーション付き、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ |
MAX1551 | 製造中 | SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ |
MAX1555 | 製造中 | SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ |
評価用キット
最新のディスカッション
max1508yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める