MAX14872
製造中小型4.5V~36VフルブリッジDCモータードライバ
業界最小、4.5V~36V DCブラシモータードライバ/リレードライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品の詳細
- 小型パッケージで大電力に対応し、回路の実装面積を縮小
- ピークモーター電流:最大2.5A
- 省スペースTDFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)
- 柔軟な4.5V~36V電源によってバッテリでの動作時間延長を実現
- 低消費電力によって、より低温で長時間の動作が可能
- ブリッジ総オン抵抗:280mΩ (typ)
- 消費電流:1mA (typ) (30kHz/24V時)
- スタンバイ電流:10µA (max) (12V時)
- 設計の簡素化によって開発期間を短縮
- チャージポンプなしのアーキテクチャ
- 検出抵抗のみを必要とする電流レギュレーション
- 電流検出入力によってPCBレイアウトを簡素化
- 内蔵の保護によって堅牢な駆動ソリューションを提供
- 短絡保護されたドライバ
- サーマルシャットダウン低電圧ロックアウト
- 診断用アクティブローFAULT出力
- 温度範囲:-40℃~+85℃
モータードライバのMAX14870/MAX14872は、4.5V~36Vの電圧を使用するDCブラシモーターおよびリレーの駆動と制御のための小型、低電力、簡素なソリューションを提供します。ドライバの低オン抵抗によって、消費電力を低減します。
これらのドライバはチャージポンプなしの設計を特長とし、外付け部品の削減と低消費電流を実現します。内蔵のFast-Decay電流レギュレーションは、ピーク起動時モーター電流をユーザーが調整可能で、最小限の外付け部品のみを必要とします。
個別の電圧検出入力(SNS)によって、寄生トレース抵抗に起因する電流検出誤差が減少します。MAX14870/MAX14872は貫通電流保護を備え、誘導モーター電流を吸収するフリーホイールダイオードを内蔵しています。ドライバ出力は、グランドへの短絡、電源への短絡、およびM1とM2間の短絡から短絡保護されています。アクティブローのFAULT出力は、障害状態時に熱過負荷および過電流を通知します。
MAX14870はPWMおよび方向制御入力を備え、MAX14872は方向制御用の正転および逆転入力を備えています。フルデータシートの機能表を参照してください。
MAX14870とMAX14872は12ピンTDFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- プリンタおよびスキャナ
- リレードライバ
- 自動販売機およびゲーム機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14872ETC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX14872ETC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max14872に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める