MAX14811
フォルト状態管理内蔵、デュアル、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
高集積、デュアルデジタルパルサーがアクティブクランプ技術を実装してパルス品質を向上
製品の詳細
- フォルト状態管理
- 高集積、高電圧、高周波数のユニポーラ/バイポーラパルサー
- 出力インピーダンス:9Ω、出力電流:2.0A (typ)
- アクティブクランプ:27Ω
- パルサーとクランプ過電圧保護
- ユニポーラ出力:0~+220V、またはバイポーラ出力:±110V
- 整合された立上り/立下り時間と整合された伝搬遅延
- CMOS対応ロジック入力
- 7mm x 7mmの56ピンTQFNパッケージ
MAX14811集積回路は、低電圧ロジック入力から高電圧高周波数のユニポーラまたはバイポーラパルスを生成します。このデュアルパルサーは、独立したロジック入力、独立したアクティブクランプ内蔵の高電圧パルサー出力、および独立した高電圧電源入力を備えています。
このデバイスは、出力を保護するためにフォルト状態管理を備えています。各出力は、INP_とINN_の両方がロジックハイの場合3ステートに入ります。このデバイスは、高電圧出力では9Ωの出力インピーダンス、およびアクティブクランプでは27Ωのインピーダンスを備えています。高電圧出力は、2.0A (typ)の出力電流の供給が保証されています。すべてのパルサー出力とクランプ出力は過電圧保護を備えています。
このデバイスは、チャネルごとに3つのロジック入力を使用して、正/負パルスとアクティブクランプを制御します。また、2つの独立したイネーブル入力も備えています。EN_をディセーブルすると、高速電源ランピング中に誤って出力MOSFETがオンにならないようにすることができます。これによって、ランプ時間が高速になり、パルスモード間の遅延を小さくすることができます。低電力シャットダウンモードによって、消費電力を1µA以下に低減します。すべてのデジタル入力はCMOS対応です。
このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた7mm x 7mmの56ピンTQFNパッケージで提供され、0℃~+70℃の民生用温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- 清掃機器
- 産業用画像処理/欠陥検出
- 圧電ドライバ
- 試験装置
- 超音波医療用画像処理
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX14811に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める