MAX14761

製造中

レール以上/以下、低オン抵抗アナログスイッチ

電源を簡素化する±25Vレール以上/以下スイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.40
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源要件を簡素化
    • 電源範囲:+3.0V~+5.5V
    • 信号範囲:-25V~+25V
  • 高性能
    • 低オン抵抗:1Ω (max)または2Ω (max)
    • 低いRON平坦性:2.4mΩ (typ)および5.1mΩ (typ)
    • スイッチ電流:500mA (max) (MAX14759)
    • サーマルシャットダウン保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
    • 高帯域幅:100MHz (typ)の挿入損失
    • 高ESD保護:2kV (max)
  • 基板スペースを節減
    • 小型8ピンおよび10ピンTDFNパッケージ
MAX14761
レール以上/以下、低オン抵抗アナログスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX147XXEVKIT

MAX14759、MAX14760、MAX14761、MAX14762、MAX14763、およびMAX14764の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:+3V~+5.5V
  • シングルチャネルおよびデュアルチャネルのスイッチを評価可能
  • 入力信号電圧範囲:±25V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX147xxの評価キット(EVキット)は、Beyond-the-RailsスイッチのMAX14759およびMAX14760ファミリを評価するための完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは8ピンと10ピンの両方のTDFN表面実装パッケージ用の実装パターンを備えているため、上記スイッチファミリの任意の製品を評価することができます。これらのスイッチは+3V~+5.5Vの単一電源で動作します。
このEVキットは、シングルチャネルスイッチのMAX14759がU1に実装されています。このEVキットはMAX14760~MAX14764の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ATEシステム
  • オーディオ信号ルーティングおよびスイッチング
  • CANバス終端切替
  • インダストリアル用測定システム
  • 計測システム
  • 医療用システム
  • 光リレー代替
  • RS-485終端切替

MAX147XXEVKIT
MAX14759、MAX14760、MAX14761、MAX14762、MAX14763、およびMAX14764の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品