MAX14760
製造中レール以上/以下、低リークアナログスイッチ
電源を簡素化する±25Vレール以上/以下スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.94
Viewing:
製品の詳細
- 電源要件を簡素化
- 電源範囲:3.0V~5.5V
- 信号範囲:-25V~+25V
- 高性能
- オンリーク電流:±10nA (max) (MAX14760/MAX14762)
- オン抵抗:20Ω (max)
- 低いオン抵抗平坦性:58mΩ (typ)
- サーマルシャットダウン保護
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 高帯域幅:115MHz (typ)
- 基板スペースを節減
- 小型8ピンおよび10ピンTDFNパッケージ
アナログスイッチのMAX14760/MAX14762/MAX14764は、その電源レール以上のバイポーラ信号を通過させることができます。これらのデバイスは、+3.0V~+5.5Vの単一電源で動作し、-25V~+25Vの範囲の信号に対応します。
MAX14760は、単極/単投(SPST)アナログスイッチで、MAX14762は、デュアルSPSTアナログスイッチです。MAX14764は、単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。
MAX14760/MAX14762/MAX14764は、20Ω (max)のオン抵抗を備え、MAX14760/MAX14762のオンリーク電流は±10nA (max)です。
MAX14760/MAX14764は、8ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。MAX14762は、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。これらのデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ATEシステム
- オーディオ信号ルーティングおよびスイッチング
- インダストリアル用測定システム
- 計測システム
- 医療用システム
- 光リレー代替
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14760ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14760ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。