MAX14724

新規設計に推奨

シリアル制御8:4マトリックススイッチマルチプレクサ

小型パッケージで±2.5Vコモンモード信号を多重化

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 柔軟なアーキテクチャによって設計および制御の簡易化を実現
    • 8:4マトリックススイッチマルチプレクサ
    • 同時更新を備えた完全プログラマブル
    • 各スイッチの独立した制御
    • シリアル制御
      • アドレス選択端子を備えたI2C
      • デイジーチェーン用のDOを備えたSPI
      • 1.6Vロジック対応
  • 低歪みスイッチングによってシステム性能を向上
    • RON:1Ω (typ、+5Vまたは±2.5V電源時)
    • チャネル間RONマッチング:0.5Ω (typ)
    • RON平坦性:0.2Ω (typ、全信号範囲)
    • 低リーク電流:5nA (typ、+25℃時)
  • 保護の内蔵によってシステムの信頼性を実現
    • ±30kV HBM (NO_およびCOM_)
    • ±15kV IEC 61000-4-2気中放電(NO_およびCOM_)
    • ±10kV IEC 61000-4-2接触放電(NO_およびCOM_)
  • 高集積の多重化によって実装面積およびシステムの複雑性を低減
    • 20ピンWLP (2mm × 1.7mm)
    • 20ピンTQFN (4mm × 4mm)
MAX14724
シリアル制御8:4マトリックススイッチマルチプレクサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX14724PMB1

MAX14724の評価キット

機能と利点

  • 8:4マトリックススイッチマルチプレクサ
  • 50Ωにインピーダンス制御された信号トレース
  • 12ピンPmod対応コネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14724PMB1ペリフェラルモジュールは、8:4マトリックススイッチマルチプレクサのMAX14724と、I2CまたはSPI通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとのインタフェースに必要なハードウェアを提供します。このICは、1.6V~5.5Vの単一電源または±2.5Vのデュアル電源による給電が可能です。このデバイスは8:4マルチプレクサを特長とし、あらゆるスイッチの組み合わせをI2CまたはSPIの使用を介して選択できます。ICの動作に関する詳細については、MAX14724 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • データ収集
  • 医療用機器
  • 信号切替

MAX14724PMB1
MAX14724の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品