MAX1459
2線、4~20mAスマート信号コンディショナ
Viewing:
製品の詳細
- Highly Integrated Sensor Signal Conditioner for 2-Wire, 4-20mA Transmitters
- Sensor Errors Trimmed Using Correction Coefficients Stored in Internal EEPROM-Eliminates the Need for Laser Trimming and Potentiometers
- Compensates Offset, Offset TC, FSO, FSOTC, FSO Linearity
- Programmable Current Source (0.1mA to 2.0mA) for Sensor Excitation
- Fast Signal-Path Settling Time (approximately 1ms)
- Accepts Sensor Outputs from +1mV/V to +40mV/V
- Fully Analog Signal Path
- Internal or External Temperature Reference Compensation
- Automated Pilot Production (Calibration/Compensation) System Available
- Write Protection for EEPROM Data Security
アプリケーション
- 4mA~20mAトランスミッタ
- 産業用圧力センサー
- 負荷セル/ホイートストンブリッジ
- 圧電抵抗式圧力および加速
- 歪みゲージ
- 温度検出および監視
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max1459に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める